このソリューションは、G3-PLCに加え、PRIMEなどのOFDMベースの電力線通信を取り込み、主なスマートメーター(AMR)通信規格をおさえたものです。PLCの応用分野には、スマートビルディング制御や音声送信などがあります。

RX651(MCU)とCPX3(SoC)PLCモデムの組み合わせに加えて、ISL15102ラインドライバを使用します。これは、PLCデータ送信を利用して1000を超えるピア間の相互通信を管理する機能と、高効率ISL85410/5電力降圧コンバータとが組み合わされています。CPX3はデータを送受信し、それを増幅するためにラインドライバに転送し、その信号をAC線に渡すPLCモデムです。このプロセスは、G3-PLCアライアンススタンダードに、全体が完全準拠しています。

主な機能

  • G3/PRIME標準のソリューションレベルをフルサポート
  • ハードウェアパッケージ設計サポートを提供
  • 高性能なピアツーピアおよびネットワーキング通信
システムブロック図

ウィニング・コンビネーション

アナログ+パワー+組み込みプロセッシングなど、ルネサスの補完的な製品ポートフォリオを組み合わせることで提供される、包括的なソリューションをご覧ください。弊社の製品エキスパートはお客様の設計を加速し、短期間での市場投入を可能にする最適な製品の組み合わせである「ウィニング・コンビネーション」を開発しました。

私たちが提案する「ウィニング・コンビネーション」のメリットを、今すぐご確認ください