半波LLC電源
GaNベースのHWLLCプラットフォームは、IoT、産業用、インフラシステム向けに500W以上の高出力を実現します。 その広い入力・出力範囲により、100Wから500Wまでの照明、モーター制御、次世代急速充電器といった用途に対して、超高効率かつコンパクトなアーキテクチャを柔軟に適用できます。 従来設計のサイズ、発熱、効率の限界を回避することで、より小型の240W USB PD EPRアダプタを実現し、かさばるブリック型充電器に代わる選択肢となります。
ルネサスのPWMコントローラ製品は、絶縁トランスを必要とする高効率なDC/DCおよびAC/DC電源に対応するよう設計されており、高い堅牢性を備えています。 シングルエンドおよびダブルエンドの絶縁型コントローラに、先進的なZVSフルブリッジ方式のオプションを組み合わせることで、当社のコンバータ製品は、オフラインAC/DCシステムや通信機器向けDC/DCコンバータといった要求の厳しい用途おいて、性能・信頼性・精度の最適なバランスを実現します。
当社のAC/DCソリューションは市場最小クラスのパッケージを採用しており、スペースに制約のある設計に最適であると同時に、高い性能を発揮します。
当社独自の出力電流検知機能とブリックウォール過電流保護機能は、高負荷時における信頼性と安定性を高め、システムを保護します。
革新的なフルブリッジゼロ電圧スイッチング(ZVS)制御と調整可能なデッドタイム管理により、エネルギー損失を最小限に抑え、電力変換システムの効率を向上させます。
多様な用途向けに設計されたルネサスのソリューションは、AC/DC電源、ブリックコンバータ、力率改善(PFC)ボード、アダプタなどで、優れた拡張性と効率性を実現します。
GaNベースのHWLLCプラットフォームは、IoT、産業用、インフラシステム向けに500W以上の高出力を実現します。 その広い入力・出力範囲により、100Wから500Wまでの照明、モーター制御、次世代急速充電器といった用途に対して、超高効率かつコンパクトなアーキテクチャを柔軟に適用できます。 従来設計のサイズ、発熱、効率の限界を回避することで、より小型の240W USB PD EPRアダプタを実現し、かさばるブリック型充電器に代わる選択肢となります。

このHWLLCベースのAC/DCソリューションにより、設計者は100W USB-Cアダプターの枠を超え、スマートフォン、ノートパソコン、ゲーム機向けに、より小型で高出力な240W USB PD 3.2 EPR充電器を採用できるようになります。 当社のコンパクトなアーキテクチャは、超低待機電力制御と先進的なルネサス SuperGaN® Dモード技術を組み合わせることで、効率的で高電力密度のアダプタ開発を加速します。

世界中の最も高い信頼性が求められるアプリケーションにおいて、ルネサスのテクノロジがどのようにイノベーションを支えているのか、そしてあなたの設計にどのように貢献できるのかご紹介します。