メインコンテンツに移動

概要

説明

micro-ROS は 多くのロボットシステムで採用されているROS(Robot Operating System)の第二世代であるROS 2をマイクロコントローラで使用するためのオープンソースプロジェクトです。ROS 2ノードをマイクロコントローラ上に実現し、共通のフレームワークを使用することで、従来のロボットやIoTセンサ及びデバイスとの相互運用を可能とします。

画像
micro-ROS Solutions Overview

 

RA micro-ROSソリューション

ルネサスはmicro-ROS フレームワークの第一人者であるeProsima社と協業し、RA6M5によるROSベースのロボットボディコントローラを開発、micro-ROS実装に最適なプラットフォームをご提供することによって、設計プロセスの簡素化を実現します。また、RA6M5/RA6T2ベースのマイクロROSプロジェクトは、物流・倉庫用のサービスロボット、セキュリティ、農業、ヘルスケアなど、様々なアプリケーション設計におけるリスク低減に貢献いたします。

Renesas micro-ROSソリューションに関するお問合わせはこちら:[email protected]

特徴

  • micro-ROSプロジェクトをe2 studio統合可能
  • RA6M5/RA6T2上で動作可能なソフトウェア、ハードウェアで構成、市場投入までの時間を短縮
  • eclipse環境を提供する包括的なソリューション
画像
RA6M5 micro-ROS Solution

ウィニング・コンビネーション:ROSベースのロボット本体コントローラ

このシステムは、ロボットオペレーティングシステム(ROS)をベースに、複数のサーボ制御を可能にします。 ROSは、オープンソースとして多数の企業で確保しているソフトウェアライブラリとツールのセットで、デザイナーがロボットアプリケーションを開発するのに役立ちます。

詳細はこちら:ROSベースのロボット本体コントローラ

製品比較

アプリケーション

ソフトウェア

ソフトウェア/ツールページ

Software title
Software type
会社名
統合開発環境 e² studio
Eclipseベース ルネサス統合開発環境 [Support MCU/MPU: RA, RE, RX, RL78, RH850, Renesas Synergy, RZ]
IDE and Coding Toolルネサス
1件

ビデオ&トレーニング

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。