概要
説明
誘導型位置センサ(IPS)と xEVインバータ を組み合わせると、レゾルバと比較してコストとBOMが削減され、より効率的で費用対効果の高い設計が可能になります。
このシステムのメリット:
- ルネサスの調査によると、IPSはレゾルバよりも30%以上安価で、BOM部品を削減しています
- 高電圧インバータ環境(400V、100kW、500Arms)で検証済みのノイズ耐性を実証
- 高精度(理想コイルで≦0.1%フルスケール)を実現し、高速回転(最大600,000rpm)に対応
- コンパクトで軽量なデザイン
- カスタムIPS Tx/Rxコイルパターンの設計と最適化が可能
- サンプルのRDC/ADCソフトウェアが付属しており、迅速な評価が可能
製品比較
アプリケーション
このボードをリモートでテストする
クラウド上のラボで利用でき、PCベースのGUIを使用して、物理ボードを必要とせずに、仮想ラボで設計の構成とテストをすぐに開始できます。
Photocoupler
製品
PMIC
製品
MCU
製品
5V LDO
製品
Gate Driver
製品
IPS Sensor
製品
Exiting Interactive Block Diagram
ビデオ&トレーニング
ニュース&ブログ
ブログ
2023年1月17日
|
ブログ
2022年2月14日
|