メインコンテンツに移動

Wi-FiおよびBluetoothを備えたMatter対応センサモジュール

概要

説明

Matter は、Connectivity Standards Alliance(CSA)によって開発されたスマートホームデバイス用のIPベースの通信プロトコルで、ブランドやエコシステム間の相互運用性を確保し、ユーザエクスペリエンスを向上させ、互換性の問題を軽減します。

Wi-Fi接続を備えたこのMatter対応マルチセンサは、接続用の統一アプリケーションレイヤを介して、スマートホームアプリケーションに関連するセンサデータを収集し、提供します。 光、空気質、湿度など、複数のセンサを処理でき、さまざまなIoT機能をサポートします。 そのバッテリ/ソーラーパワー設計とMatter接続により、配線不要の独立したスタンドアロン動作が可能になり、高速で信頼性の高いシステムとユーザフレンドリなIoT開発が実現します。

このシステムのメリット:

  • コンパクトな設置面積と相互運用可能なMatter接続により、使いやすさを実現
  • ポータブル/モバイル操作のためのバッテリ/ソーラー駆動設計
  • さまざまなスマートホームアプリケーション向けの複数のセンサをサポート
  • スマートホームの世界におけるコネクティビティの「デファクト」コネクティビティスタンダードとしての統一アプリケーションレイヤ

製品比較

アプリケーション

ブロック図

ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください

このボードをリモートでテストする

クラウド上のラボで利用でき、PCベースのGUIを使用して、物理ボードを必要とせずに、仮想ラボで設計の構成とテストをすぐに開始できます。
Template 1Sheet.6400MHz400MHz400MHzSheet.8Sheet.9Sheet.10Sheet.11Sheet.12Sheet.13Sheet.14Sheet.15Sheet.16EU165EU165EU165Solar CellSolar CellSolar CellSheet.24Sheet.25Sheet.26Sheet.27Sheet.28Sheet.29>0.5V>0.5V>0.5V5V5V5VBattery Li-ion.188Sheet.33Sheet.34Sheet.35Sheet.36Sheet.37Sheet.38Sheet.39Sheet.40Battery Li-ion.31Sheet.42Sheet.43Sheet.44Sheet.45Sheet.46Sheet.47Sheet.48Sheet.49Diode - IR InfraredSheet.51Sheet.52Sheet.53Sheet.54Darlington.651Sheet.56Darlington.254In1In1In13-4V3-4V3-4VPower SwitchPower SwitchPower SwitchSheet.61Sheet.62Sheet.63Sheet.64Sheet.65Sheet.663.3V 500mA max3.3V 500mA max3.3V 500mA maxLi-ion Rechargeable BatteryLi-ion Rechargeable BatteryLi-ion Rechargeable BatteryLS14250 Primary Battery 3.6V/1.2AhLS14250 Primary Battery 3.6V/1.2AhLS14250 Primary Battery 3.6V/1.2AhSheet.70Sheet.71Sheet.72InInInOutOutOutCtlCtlCtlShuntSheet.77Sheet.78Sheet.79Shunt.90Sheet.81Sheet.82Sheet.83Sheet.84Connector 1.160Sheet.86Hall SensorHall SensorHall SensorDig. OutDig. OutDig. OutPressure SensorPressure SensorPressure Sensor I2CI2CI2CDigital MICDigital MICDigital MICI2CI2CI2CSheet.93Sheet.94Sheet.95Sheet.96Sheet.97Sheet.98Sheet.99Sheet.100Sheet.101Sheet.102Sheet.103Sheet.104Sheet.105Sheet.106Sheet.107Sheet.108Sheet.109Sheet.110Sheet.111Sheet.112Sheet.1132Communication Lines B.795 222 2Communication Lines B.795 222 25µAavg25µAavg25µAavg<1mAtyp<1mAtyp<1mAtyp300µAavg300µAavg300µAavg PwrSavePwrSavePwrSave 6666Sheet.126BattLevelBattLevelBattLevelMeasureActiveMeasureActiveMeasureActiveWakeUpWakeUpWakeUpSheet.13020mA max20 mAmax20mAmax320mA max320mAmax320mAmax8mA max8mAmax8mAmaxSheet.134Sheet.135Sheet.136Sheet.137Sheet.138Sheet.139Sheet.140Sheet.141Sheet.142 2Communication Lines B.795222260µAmax260µAmax260µAmaxSheet.147 n nnnSheet.150Debug/Programming (JTAG)Debug/Programming (JTAG)Debug/Programming (JTAG)Sheet.152Sheet.153Sheet.154Sheet.155Sheet.156ChargeChargeChargeGroundSheet.159Sheet.160In2In2In2Connector 1.225Ground.226Sheet.164Sheet.165Sheet.16632MHz32MHz32MHzSheet.168Sheet.169Sheet.170Sheet.171Sheet.172Sheet.173Sheet.174Sheet.175Sheet.176Connector 1.277Connector 1.278Connector 1.279Sheet.180AntennaSheet.182Sheet.183Sheet.184Sheet.185Sheet.186Connector 1.292Connector 1.293Connector 1.294Connector 1.295Connector 1.296Connector 1.297Connector 1.298Sheet.194P-Channel Load SwitchP-Channel Load SwitchP-Channel Load Switch CtrlCtrlCtrlSheet.197Light SensorLight SensorLight Sensor I2CI2CI2CSheet.200Air Quality SensorAir Quality SensorAir Quality Sensor I2CI2CI2CSheet.203Humidity SensorHumidity SensorHumidity Sensor I2CI2CI2CSheet.206Wi-Fi SoCWi-Fi SoCWi-Fi SoC VddVddVdd QSPIQSPIQSPI RF Osc.RF Osc.RF Osc. 32kHz RTC32kHz RTC32kHz RTC ADCADCADC GPIOGPIOGPIO GPIOGPIOGPIO GPIOGPIOGPIO I2CI2CI2C I2SI2SI2S DebugDebugDebug UARTUARTUART Wi-Fi PHYWi-Fi PHYWi-Fi PHYFlash QSPIFlash QSPIFlash QSPISheet.222Bluetooth Low Energy SoCBluetooth Low Energy SoCBluetooth Low Energy SoCVddVddVddBLE PHYBLE PHYBLE PHYRF Osc.RF Osc.RF Osc.UARTUARTUARTGPIOGPIOGPIOSheet.229RF SwitchRF SwitchRF Switch CtlCtlCtlRF1RF1RF1Peripheral.106VddVdd RFCRFCRFCRF2RF2RF2P-FET SwitchP-FET SwitchP-FET SwitchLow IQ Buck-BoostLow IQ Buck-BoostLow IQ Buck-BoostAutomatic Power SwitchAutomatic Power SwitchAutomatic Power SwitchLow-Voltage BoostLow-Voltage BoostLow-Voltage BoostLi-ion Battery ChargerLi-ion Battery ChargerLi-ion Battery Charger
Exiting Interactive Block Diagram

リソース

ビデオ&トレーニング

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。