どの位置測位テクノロジーが適しているでしょうか?
効果的なシステムを構築するには、適切な位置測位の方法を選択することが鍵となります。 対象物、環境、精度、電力、コストなどの要素によって、三角測量、三辺測量、CSLなどの技術がニーズに合うかどうかが決まります。 ユースケースと優先順位を理解することで、正確で信頼性の高いトラッキングのための最適なアプローチを選択することができます。
| アプリケーションのニーズ | 大規模資産追跡及び位置測位 | 位相ベースの無線測距 | クラウドソーシングによる位置測位 |
| 位置測位メソッド | 三角測量 (角度ベース) | 近接 (位相ベース) | 分散デバイスからの信号データの集約 |
| ソリューションの利用可能性 | 有り (既製品、プライベートブランド) | 有り (リファレンスデザインとSDK) | 有り (リファレンスデザインとSDK) |
| 範囲 | star star star star star | star star | star star star |
| タグの数 | star star star star star (コネクションレスベース) | star star star (コネクションベース) | star star star *Apple ネットワーク ー 32タグ Google ネットワーク ー 100タグ) |
| バッテリ寿命 | star star star star star | star star | star star star |
| ピアツーピアレンジ | star star | star star star star star | N/A |
| 精度 | star star star star star | star star star star star | star star star |
| 性能の一貫性 | star star star star star | star star star | star star star |
| スルーウォール性能 | star star star star | star star star | star star |
| グローバル位置測位 | 無し | 無し | star star star star star |
| RTLSサポート | 有り (IOSEA) | 有り (カスタム) | N/A |
| 3次元 位置測位 (高さ) | star star star star (2つ以上のロケータが必要) | star star | 無し |