メインコンテンツに移動

ASi-5用マルチセンサプラットフォーム

概要

説明

センサベースの産業用アプリケーションでは、既存のセンサ評価ボードと特定のセンサインタフェースとの間に互換性がないため、複数のセンサを評価する際に問題になることがあります。 この問題によりテストと評価のフェーズが複雑になり開発期間が長くなります。 Actuator Sensor Interface version 5 (ASi-5)は、センサと制御ユニット間の高速通信を提供しますが、必要なセンサの統合機能はありません。

このデザインは、複数のセンサを統合する単一のPCBシステムを提供し、センサデータの事前評価用の専用MCUを備えているため、このタスクをホストMCUから解放することで問題を解決します。 このシステムは3.3Vおよび5V電源をサポートし、DIPスイッチまたはソフトウェアを介して簡単にセンサを選択できます。 この柔軟性により、ラボでのセンサ評価が迅速化され、お客様はセンサの性能を迅速に評価し、ASi-5システムと統合することができます。

このシステムのメリット:

  • 1つのボードに統合された複数のセンサにより、1つのラボセットアップで迅速かつ簡単に評価できるため、開発が迅速化され、複雑さが軽減されます。
  • DIPスイッチまたはソフトウェアによるセンサ選択により、ユーザは異なるセンサを切り替えることができ、センサ評価に柔軟性を提供します。
  • センサデータの事前評価/計算用にMCUに統合された強力で豊富なアナログ機能により、高精度のセンサデータ解析が可能になり、より正確なセンサの読み取りが保証されます。
  • 既存のASi-5ボード用のインタフェース(単純なASi-5スレーブ用の8/16/24ビットパラレル出力、複雑なASi-5スレーブ用のSPIなど)は、センサボードとASi-5システム間の接続を簡素化し、単純なASi-5スレーブと複雑なASi-5スレーブの両方との互換性を提供します。
  • 3.3Vまたは5Vの単一入力と、追加の電源レール(3.3V + 5V)の内部生成により、外部電源部品の必要性が減り、センサボードの電源管理と統合プロセスが簡素化されます。

製品比較

アプリケーション

ブロック図

ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください

このボードをリモートでテストする

クラウド上のラボで利用でき、PCベースのGUIを使用して、物理ボードを必要とせずに、仮想ラボで設計の構成とテストをすぐに開始できます。
Template 1Sheet.34Sheet.35Sheet.36Sheet.37Sheet.38Sheet.39Sheet.40Sheet.41Sheet.42Sheet.43EU036EU036EU036Proximity SensorProximity SensorProximity Sensor I2CI2CI2CLight SensorLight SensorLight SensorI2CI2CI2CLevel ShifterLevel ShifterLevel ShifterBoostBoostBoostBuckBuckBuckMicro USB ConnectorMicro USB ConnectorMicro USB ConnectorConnectConnectConnectArduino Uno Studio (m) + (f)Arduino Uno Studio (m) + (f)Arduino Uno Studio (m) + (f)Pmod Connector (m) + (f)Pmod Connector (m) + (f)Pmod Connector (m) + (f)ASi5 Board 32pin Connector (m)ASi5 Board 32pin Connector (m)ASi5 Board 32pin Connector (m)Sheet.44Sheet.45Sheet.46Sheet.47Sheet.48Sheet.49Sheet.50Sheet.51Sheet.52Connector 1.160Connector 1.20010pin Connector10pin Connector10pin ConnectorDiodeSheet.57Sheet.58Sheet.59InputSheet.61Sheet.62Sheet.63Input.210Input.211AnalogAnalogAnalog 6666Sheet.693.3 Vout3.3 Vout3.3Vout5V Debug5VDebug5VDebug 2222Sheet.74Sheet.75Connector 1.76Sheet.77 3333Sheet.80Debug I/FDebug I/FDebug I/FSegger J-LinkSegger J-LinkSegger J-LinkSheet.85Sheet.86Sheet.87Sheet.88Connector 1.89Sheet.94Sheet.95Sheet.96Sheet.97Sheet.98Sheet.99Sheet.100Sheet.101Sheet.102Sheet.103Sheet.104Sheet.105Sheet.106Sheet.107Sheet.108SwitchSheet.110Sheet.111Sheet.112Sheet.113Sheet.114Sheet.115Sheet.116Sheet.117Sheet.118Sheet.119Sheet.120Sheet.121Sheet.122Sheet.123Sheet.124Sheet.125Sheet.126Sheet.127Dip SwitchDip SwitchDip Switch 8888Sheet.131 3 333Sheet.134Sheet.135Sheet.136Sheet.137Connector 1.303Connector 1.304Connector 1.30512mAtyp + Drive12mAtyp + Drive12mAtyp + Drive 6 666Sheet.144 ~50mAavg~50mAavg~50mAavgSheet.149Sheet.151Sheet.153Sheet.155Sheet.157Sheet.159Sheet.161Sheet.162Connector 1.353When 3V3 InputWhen 3V3 InputWhen 3V3 Input 500mAmax500mAmax500mAmax 5V5V5V 30mAtyp30mAtyp30mAtypJumper for current measurementJumper for current measurementJumper for current measurementSheet.177 300µAavg300µAavg300µAavgConnector 1.360Sheet.181Sheet.1827mAtyp7mAtyp7mAtypConnector 1.370Sheet.186Sheet.1877mAtyp7mAtyp7mAtypConnector 1.376Sheet.191Sheet.192 25µAavg25µAavg25µAavgConnector 1.382Sheet.196Sheet.197 75µAavg75µAavg75µAavgConnector 1.388Sheet.201Connector 1.394Sheet.205Sheet.206Sheet.207Sheet.208Connector 1.400Sheet.210Sheet.211Sheet.212*SPI alternatively uses 4pin out of 24pin PIO*SPI alternatively uses 4pin out of 24pin PIO*SPI alternatively uses 4pin out of 24pin PIOSheet.214Sheet.215Sheet.216 5Vbus5Vbus5VbusSheet.218Connector 1.410Sheet.220Connector 1.415Jumpers to select 5V/3V3Jumpers to select 5V/3V3Jumpers to select 5V/3V3Sheet.224Sheet.225Diode.419Sheet.227Sheet.228Sheet.229Sheet.230Sheet.231Connector 1.425 3.3Vbus3.3Vbus3.3Vbus 4"4"4"4"Sheet.236 24242424Sheet.239Jumper to decouplerJumper to decouplerJumper to decouplerConnector 1.438Sheet.2445Vbus5Vbus5VbusWhen 5V InputWhen 5V InputWhen 5V Input 500mAmax500mAmax500mAmax 3.3V3.3V3.3VSheet.249Flow SensorFlow SensorFlow Sensor I2CI2CI2CSheet.250Indoor Air Quality SensorIndoor Air Quality SensorIndoor Air Quality Sensor I2CI2CI2CSheet.251Outdoor Air Quality SensorOutdoor Air Quality SensorOutdoor Air Quality Sensor I2CI2CI2CSheet.252Humidity & Temperature SensorHumidity & Temperature SensorHumidity & Temperature Sensor I2CI2CI2CSheet.253Time of Flight SensorTime of Flight SensorTime of Flight Sensor I2CI2CI2CSheet.254MCUMCUMCU VddVddVddSDADC or ADCSDADC or ADCSDADC or ADC DebugDebugDebugGPIOGPIOGPIO Int. Osc.Int. Osc.Int. Osc. SPISPISPI GPIOGPIOGPIO I2CI2CI2CSheet.255Onboard Debugger Segger J-LinkOnboard Debugger Segger J-LinkOnboard Debugger Segger J-LinkUSBUSBUSBVddVddVddJ-LinkJ-LinkJ-LinkInt. Osc.Int. Osc.Int. Osc.Sheet.272Connector 2.267Connector 2.268Line.269Line.270Line.271Sheet.273Connector 2Connector 2.262LineLine.265Line.266LineSheet.275Connector 2.267Connector 2.268Line.269Line.270Line.271Line.281Sheet.282Connector 2.267Connector 2.268Line.269Line.270Line.271Sheet.288Connector 2.267Connector 2.268Line.269Line.270Line.271Sheet.294Connector 2.267Connector 2.268Line.269Line.270Line.271Sheet.300Connector 2.267Connector 2.268Line.269Line.270Line.271Sheet.306Connector 2.267Connector 2.268Line.269Line.270Line.271Sheet.312Connector 2.267Connector 2.268Line.269Line.270Line.271Sheet.318Connector 2.267Connector 2.268Line.269Line.270Line.271Sheet.324Connector 2.267Connector 2.268Line.269Line.270Line.271Sheet.331Connector 2.267Connector 2.268Line.269Line.270Line.271Sheet.337Connector 2.267Connector 2.268Line.269Line.270Line.271Sheet.343Connector 2.267Connector 2.268Line.269Line.270Line.271Sheet.349Connector 2.267Connector 2.268Line.269Line.270Line.271Sheet.355Connector 2.267Connector 2.268Line.269Line.270Line.271Line.361Connector 1.160.363Line.364Connector 1.365Line.366Connector 1.367Line.368Connector 1.369Line.370Connector 1.371Line.372Connector 1.373Line.374Connector 2.267Connector 2.268Line.269Line.270Line.271Connector 2.386Line.387Line.388Connector dotted lineConnector 1.160.390
https://labonthecloud.renesas.com/free-pass/Multi-Sensor-Network-for-ASi-5/22
Exiting Interactive Block Diagram

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。