概要
説明
スマートコントローラは、リモートアクセス、エネルギ監視、空気質センシング、および高度な自動化機能を提供することで、ヒートポンプ機能を強化します。 これらのコントローラは、エネルギ使用量を最適化し、室内空気の質を改善し、Wi-FiやBluetooth®などの無線通信技術を通じてスマートホームエコシステムとのシームレスな統合を提供し、環境に優しいインテリジェントシステムに対する需要の高まりに対応します。
この費用対効果の高い低電力スマートコントローラ設計は、この スマートヒートポンプ 設計など、あらゆるヒートポンプに適しています。 機能豊富なMCUと多様なワイヤレスコンポーネントを利用しているため、ユーザはサーモスタットの調整、温度スケジュールの設定、エネルギ消費と空気質の監視を行うことができます。
このシステムのメリット:
- ヒートポンプ室内ユニットの設計のためのトータルソリューションを提供し、市場投入までの時間を短縮します。
- 精密なコンプレッサとファンのRPM/トルク制御のための完全統合型、高性能、コスト最適化のデュアルモータ制御システムと、予知保全のためのオプションのAI/ML将来の拡張(Reality AI)を備えています。
- エネルギ管理を最適化するために、加熱/冷却冷媒システムに圧力センサが含まれています。
- O3/NO2、温度、湿度用の空気質センサどのオプション機能を提供します。
- Wi-Fi、Bluetooth、およびオプションのLTE-M/NB-IoTによるIoT通信をサポートします。
- 屋内制御ユニットは、デジタルI / O、CANバスI / F、Wi-Fi、またはBluetoothを介してヒートポンプとパラメータを交換でき、柔軟な制御オプションを実現できます。
- 高効率の力率補正(PFC)を統合して、運用コストを削減します。
製品比較
アプリケーション
このボードをリモートでテストする
クラウド上のラボで利用でき、PCベースのGUIを使用して、物理ボードを必要とせずに、仮想ラボで設計の構成とテストをすぐに開始できます。
Isolated Flyback AC/DC 5W with 800V BJT
製品
Buck Regulator
製品
MCU
製品
ボード&キット
Wi-Fi Bluetooth Pmod
製品
ボード&キット
Flash for Graphics
製品
Exiting Interactive Block Diagram