概要
説明
モノのインターネット(IoT)が家電市場に拡大しており、スマートドリルなどのデバイスは、Bluetooth® やWi-Fiなどの一般的な無線通信プロトコルを使用してスマートフォンと通信を行います。
このエネルギ効率が高くインテリジェントなコードレスドリルのデザインには、壁内電線検出機能に加えて、穴あけ角度(垂直/水平/任意の角度)、プラスチック材料のRPM制限、機械スイッチの代替としてのトルク制限、距離測定、スマートフォンへのBluetooth Low Energy(LE)接続による簡単なユーザーセットアップ、電線検出のオプションの触覚表示などの追加のプログラム可能な機能が含まれています。
システムの利点 :
- 取り外し可能な集塵機に搭載された壁内電線検出機能により、安全性が向上し追加の専用工具が不要になります。
- 水平、垂直、またはプログラム可能な角度の表示により、追加の治具や工具が不要になります。
- 低コストのBluetooth LEにより、ユーザはスマートフォンを介してドリルを快適に制御できます。
- 正確なトルク制御を備えたブラシレスモータは、全体の重量を削減しながら効率とパワーを向上させます。
- 広角観察ディスプレイ(IPSまたはOLEDパネル)により、作業の視認性が向上しユーザエクスペリエンスが向上します。
製品比較
アプリケーション
このボードをリモートでテストする
クラウド上のラボで利用でき、PCベースのGUIを使用して、物理ボードを必要とせずに、仮想ラボで設計の構成とテストをすぐに開始できます。
Buck
製品
Buck
製品
MCU
製品
Bluetooth Low Energy
製品
Haptic
製品
3-Phase MOSFET Driver
製品
MOSFET
製品
Exiting Interactive Block Diagram