メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

概要

説明

5Gネットワークが急速に拡大する中、高速で信頼性の高い接続に対する世界的な需要は急増し続けており、接続数は数十億に達すると予測されています。 5Gネットワークでの電力管理は複雑で、高効率、低ノイズ、高密度展開と多様な運用条件を処理する能力が必要です。 ルネサスの5G用電源システムは、これらのニーズに対応し、-48Vテレコム規格と互換性があり、高密度ネットワーク環境での最適なパフォーマンス、エネルギ消費の削減、および安定な動作を提供します。

システムの利点 :

  • 高効率の高度な電源管理により、エネルギ消費を削減し、システム全体のパフォーマンスを向上させます
  • 要求の厳しい5Gネットワーク条件での信頼性の高い動作
  • スモールセル展開から大規模基地局まで、さまざまな5Gアプリケーションに対応する拡張性
  • -48Vテレコム規格を含む幅広い入力電圧範囲のサポートにより、多様なインフラストラクチャセットアップとの互換性を確保
  • 超低ノイズ、高PSRR LDOは、5GシステムのRFおよびタイミング部品の厳しい要件を満たしています

製品比較

アプリケーション

ブロック図

ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください

このボードをリモートでテストする

クラウド上のラボで利用でき、PCベースのGUIを使用して、物理ボードを必要とせずに、仮想ラボで設計の構成とテストをすぐに開始できます。
4:3 ratioSheet.1Sheet.2Sheet.3Sheet.4EU112EU112EU112InputSignal GroundSheet.10Sheet.11Sheet.12Sheet.13Sheet.14Capacitor Non-polarizedSheet.16Sheet.17Sheet.18Sheet.19Inductor Coreless (Air conductor)Sheet.21Sheet.22Sheet.23Sheet.24Sheet.25Sheet.26Sheet.27Sheet.28Sheet.29Sheet.51Sheet.52Sheet.54Sheet.56Sheet.57Sheet.59Sheet.60Sheet.62Sheet.63Connector 1.160Connector 1.160.66Aux PowerAux PowerAux PowerSheet.73Sheet.74Half-Bridge Driver 3Half-Bridge DriverHalf-Bridge Driver Feedback CircuitFeedback CircuitFeedback CircuitStep Down 2Step DownStep DownLDO 2LDOLDOLow Side DriverLow Side DriverLow Side DriverInput.104Level ShifterLevel ShifterLevel ShifterSheet.108Sheet.111Sheet.85Sheet.86Sheet.87Sheet.88Sheet.89Sheet.90Sheet.91Sheet.92Sheet.93Input.106Sheet.107Sheet.116Sheet.67Connector 1.68Sheet.119Connector 1.120Sheet.121DC/DCDC/DCDC/DCSheet.122Sheet.123Sheet.124Sheet.125Sheet.126Sheet.127Sheet.128Sheet.129Sheet.133Sheet.220Sheet.221Sheet.222Sheet.223Sheet.224Sheet.225Connector 1.160.226Connector 1.160.227Sheet.229Sheet.234Sheet.235Input.238Sheet.240Input.242Sheet.243Sheet.244Sheet.248Signal Ground.249Sheet.250Sheet.251Sheet.252Sheet.253Sheet.254Connector 1.160.255Sheet.256 VIN-VIN-VIN--48V typ. (Telecom Convention)-48V typ. (Telecom Convention)-48V typ.(Telecom Convention) Vout-Vout-Vout-VIN+VIN+VIN+4V/2Amax4V/2Amax4V/2Amax Vout+Vout+Vout+3.3V/2Amax3.3V/2Amax3.3V/2Amax35~55V35~55V35~55VOptionalSignal Ground.275Sheet.276Sheet.277Sheet.278Sheet.279Sheet.280Connector 1.281Sheet.282Connector 1.289Capacitor PolarizedSheet.291Sheet.292Sheet.293Sheet.294Sheet.295Sheet.296Connector 1.297Sheet.303Sheet.304Sheet.317Sheet.306Sheet.307Sheet.308Sheet.309Sheet.310Sheet.311Sheet.312GroundSheet.315Sheet.316Sheet.329Sheet.331Sheet.333Sheet.334Sheet.335Sheet.336Sheet.337Input.106Input.342Sheet.343Input.345Sheet.346Signal Ground.348Sheet.349Sheet.350Sheet.351Sheet.352Sheet.353Connector 1.354Sheet.355Connector 1.356Capacitor Polarized.357Sheet.358Sheet.359Sheet.360Sheet.361Sheet.362Sheet.363Connector 1.364Sheet.370Sheet.372Connector 1.373Sheet.374Connector 1.375Sheet.376Sheet.377Sheet.379Sheet.380Sheet.381Sheet.382Sheet.383Sheet.384Sheet.385Sheet.386Sheet.387Sheet.388Connector 1.160.389Sheet.390Sheet.391Input.106Sheet.393GroundSheet.396Sheet.397Sheet.399Sheet.400Sheet.401Sheet.402Sheet.403Sheet.404Sheet.405Sheet.406Sheet.407GroundSheet.409Sheet.410Sheet.412Sheet.414Sheet.416Sheet.417Sheet.418Sheet.419Sheet.420Inductor Coreless (Air conductor).421Sheet.422Sheet.423Sheet.424Sheet.425Sheet.426Sheet.427Sheet.428Sheet.429Sheet.430Sheet.431Sheet.432Sheet.433Sheet.434Sheet.435Sheet.436Sheet.443Sheet.444PWM from MCUPWM from MCUPWM from MCU VIN-VIN-VIN- VIN-VIN-VIN-Sheet.448 RTNRTNRTN Vout-Vout-Vout-Sheet.451Sheet.452Sheet.454Connector 1.160.455Sheet.456Connector 1.160.457Capacitor Non-polarized .458Sheet.459Sheet.460Sheet.461Sheet.462Sheet.463 VIN-VIN-VIN-Sheet.465Sheet.4663.3V2Amax3.3V2Amax3.3V2Amax4V/2Amax4V/2Amax4V/2AmaxRTNRTNRTN-35V~ -60V-35V~ -60V-35V~ -60V VIN-VIN-VIN-VIN+VIN+VIN+Step Down 1Step DownStep DownHalf-Bridge Driver 1Half-Bridge DriverHalf-Bridge DriverLDO 1LDOLDOFeedback CircuitFeedback CircuitFeedback CircuitVoltage Adjusting CircuitVoltage Adjusting CircuitVoltage Adjusting CircuitAux PowerAux PowerAux PowerHalf-Bridge Driver 2Half-Bridge DriverHalf-Bridge DriverControllerControllerControllerSheet.473Sheet.479Sheet.477Sheet.478Input.480Sheet.481
Exiting Interactive Block Diagram