メインコンテンツに移動

マルチディスプレイHMI SoM

概要

説明

システムオンモジュール(SoM)は、コンパクトですぐに使用できるプロセッサモジュールで、組込み製品の市場投入までの時間を短縮し、プロジェクトスケジュールを短縮するのに役立ちます。 このSoMは、MPUに最適化された電力とタイミングツリーを提供し、HDMI、LVDS、RGBの3つのディスプレイをサポートします。 SoMシステム設計者は、実績のある信頼性の高い設計を活用してリスクを回避できます。

このシステムのメリット:

  • クアッドコアArm® Cortex®-A53(1.2GHz)とデュアルコアArm Cortex-A57(1.5GHz)を搭載した強力なMCUを搭載
  • 位相あたり5Aの出力を備えたデュアル出力プログラマブルパワーマネージメントIC(PMIC)を搭載
  • タイミングとパワーマネージメントを搭載した包括的なシステム設計を提供

製品比較

アプリケーション

ブロック図

ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください

このボードをリモートでテストする

クラウド上のラボで利用でき、PCベースのGUIを使用して、物理ボードを必要とせずに、仮想ラボで設計の構成とテストをすぐに開始できます。
4:3 ratio 5 CLKs 5 CLKs 5 CLKs 6 CLKs 6 CLKs 6 CLKs 3 CLKs 3 CLKs 3 CLKs 2 CLKs 2 CLKs 2 CLKs Sheet.112 Sheet.1 Sheet.2 Sheet.3 Sheet.4 US057 US057 US057 USB2.0 USB2.0 USB2.0 USB2.0 USB2.0 USB2.0 USB3.0 USB3.0 USB3.0 Sheet.71 Carrier Board Carrier Board Carrier Board Sheet.81 Sheet.83 Sheet.84 Sheet.85 Sheet.86 Sheet.87 Sheet.88 Sheet.89 Sheet.91 Sheet.92 Sheet.93 Sheet.94 Sheet.95 Sheet.96 Sheet.97 Sheet.98 Sheet.99 Sheet.100 Sheet.101 Sheet.102 Sheet.103 Sheet.104 Sheet.105 Sheet.106 Sheet.107 Sheet.109 Sheet.110 Sheet.111 Sheet.113 Sheet.114 Sheet.115 5V 5V 5V Connector 1.166 Connector 1.166.118 Connector 1.166.119 Connector 1.166.121 Connector 1.166.122 Connector 1.166.123 Connector 1.166.124 Connector 1.166.125 Connector 1.166.126 Connector 1.166.127 VDD/DVFS (0.82V) VDD/DVFS (0.82V) VDD/DVFS (0.82V) VDD (0.83V) VDD (0.83V) VDD (0.83V) VDD (1.8V) VDD (1.8V) VDD (1.8V) VDDQVA/DDR (1.1V) VDDQVA/DDR (1.1V) VDDQVA/DDR (1.1V) VDDQ33 (3.3V) VDDQ33 (3.3V) VDDQ33 (3.3V) VCCQ25 (2.5V) VCCQ25 (2.5V) VCCQ25 (2.5V) PRESETn/18 PRESETn/18 PRESETn/18 Ground Sheet.142 Sheet.143 Ground.146 Sheet.147 Sheet.148 VDDQ33 3.3V VDDQ33 3.3V VDDQ333.3V VDD 1.8V VDD 1.8V VDD 1.8V Sheet.151 Ground.152 Sheet.153 Sheet.154 Battery 2-Cell Sheet.165 Sheet.166 Sheet.167 Sheet.168 Line 1pt.1552 Line 1pt.1608 Ground (earth) Sheet.172 Sheet.173 Sheet.174 Sheet.175 VDDQ33 3.3V VDDQ33 3.3V VDDQ333.3V Ethernet PHY Ethernet PHY Ethernet PHY Audio Codec Audio Codec Audio Codec HDMI HDMI HDMI Wi-Fi Bluetooth Wi-Fi Bluetooth Wi-Fi Bluetooth Speaker/Mic Speaker/Mic Speaker/Mic LVDS Display LVDS Display LVDS Display Display Display Display Backlight Backlight Backlight Camera Camera Camera PCIe Slots PCIe Slots PCIe Slots Micro USB Micro USB Micro USB Fan Fan Fan 5V 5V 5V 5V 5V 5V Sheet.225 MCU MCU MCU DBSC DBSC DBSC QSPI QSPI QSPI MMC MMC MMC Sheet.224 Sheet.30 LVDS LVDS LVDS PCIe PCIe PCIe Sheet.31 PWM PWM PWM USB 2.0 USB 2.0 USB 2.0 Sheet.32 SCI SCI SCI USB 3.0 USB 3.0 USB 3.0 Sheet.33 I2C I2C I2C SSI SSI SSI Sheet.34 SDHI SDHI SDHI Ethernet Ethernet Ethernet Clock Generator 3 Clock Generator Clock Generator USB Port Power Supply Controller 1 USB Port Power Supply Controller USB Port Power Supply Controller USB Port Power Supply Controller 2 USB Port Power Supply Controller USB Port Power Supply Controller PMIC PMIC PMIC Buck Regulator 1 Buck Regulator Buck Regulator Buck Regulator 2 Buck Regulator Buck Regulator LDO LDO LDO Voltage Supervisor Voltage Supervisor Voltage Supervisor DDR, QSPI Flash, eMMC DDR, QSPI Flash, eMMC DDR, QSPI Flash, eMMC Level Shifter Level Shifter Level Shifter Clock Generator 1 Clock Generator Clock Generator Clock Generator 2 Clock Generator Clock Generator Real-Time Clock Real-Time Clock Real-Time Clock 16.6666MHz (OSC) 16.6666MHz (OSC) 16.6666MHz (OSC) 32.768KHz (OSC) 32.768KHz (OSC) 32.768KHz (OSC) Board to Board Connector Board to Board Connector Board to Board Connector
Exiting Interactive Block Diagram

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。