概要
説明
R-Car(H3/M3/M3N)システムオンチップ(SoC)、パワーマネジメントIC(PMIC)、プログラマブルクロックジェネレータの組み合わせで、汎用性の高いソリューションを実現します。 高画質、複数のビデオ・ディスプレイ出力、さまざまなメモリ・インターフェースをすべて1つの設計でサポートするスケーラブルなコックピットおよびインフォテインメント・ソリューションです。
このシステムのメリット:
- 高画質、複数のビデオディスプレイ出力、およびさまざまなメモリインターフェイスをサポートするスケーラブルなコックピットおよびインフォテインメントソリューションを可能にする汎用性の高いシステム
- フレキシブルなクロックジェネレータは、1MHzから350MHzまでの任意のクロック周波数を生成し、1つのデバイスで複数のディスクリートクロック回路を置き換えることができ、BOMコストおよびPCB面積を削減
- マルチコアSoCをサポートし、フルパワーレール管理と複数のスリープモードを統合したフレキシブルな電源で最適化されたシステムソリューションを提供
- R-Car SoC用に検証されたPMICを使用して開発コストと開発期間を削減
製品比較
アプリケーション
このボードをリモートでテストする
クラウド上のラボで利用でき、PCベースのGUIを使用して、物理ボードを必要とせずに、仮想ラボで設計の構成とテストをすぐに開始できます。
https://labonthecloud.renesas.com/free-pass/automotive-local-dimming-solution/52
PMIC
製品
Clock Generator
製品
SoC R-Car H3e/M3e/M3Ne/SIP
製品
Programmable Clock Generator
製品
Exiting Interactive Block Diagram
ビデオ&トレーニング
ルネサスのR-Car製品群はスケーラブルに最適化されているため、高いコストパフォーマンスで機能安全を実現できます。また、メータークラスターシステムとAndroidシステム間の独立稼働を保証します。