概要
昨今、自動運転車開発の加速や、クルマを魅力的に差異化する新しい機能を開発するため、車載情報システムにおけるソフトウェア開発はますます大規模・複雑化しています。車載ソフトウェア開発への新規参入も増加している一方で、優秀で専門性の高いエンジニアの確保や、車載特有の開発環境の整備が急務となっています。そこでルネサスは、Automotive Grade Linux (AGL) やGENIVI®といったオープンソースコミュニティにおいて標準化が進む車載Linuxプラットフォームを容易に構築でき、高い拡張性をもち幅広い用途に使用可能な、車載ソフトウェア開発用の「R-Carスタータキット」を開発しました。
車載として高いコンピューティング性能を有するハードウェアを使用して、最先端のオープンソースソフトウェアを活用できるため、”プロフェッショナル・コミュニティ”のエンジニアは、1人1台を手元に置くことで、高度で専門性の高いソフトウェア開発に専念でき、新しい車載コンピューティングシステムを早期に実現することが可能です。
R-Car H3e-2G スタータキット Premier (RTP8J779M1ASKB0SK0SA003)
車載最高レベルの演算性能と強力なコンピューティング・ライブラリをサポートし、究極の車載コンピューティング開発環境を実現。
旧スタータキットシリーズ (EOL)
”サポート”章を参照ください。
特長
- ”プロフェッショナル・コミュニティ”に向けて、オープンな車載Linux環境を容易に実現可能
- 車載Linux環境を、新規参入のエンジニアでも容易に実現できるよう設計し、低価格のため1人1台の入手が可能。
- 先進的なHMIソフトウェアや、コグニティブ・コンピューティングを支援する強力なコンピューティング・ライブラリを提供し、車載実績のあるQNX®のリアルタイムOSなどをサポート。専門性の高いプロフェッショナル・コミュニティに向けた車載ソフトウェアの開発プラットフォームとして有用。
- 高い拡張性を有するため、幅広い車載コンピューティング用途に使用可能
- 車載コンピューティング開発に必要な周辺インタフェースを実装。さらにR-Carのすべての周辺端子を使用できる440ピンの拡張ポートを用意し、シンプルな最先端のコンピュータービジョン開発環境から、統合コクピットのような大規模システムのプロトタイピングまで、幅広いコンピューティング用途で利用可能。.
製品仕様
- CPU
- R-Car スタータキット Pro(R-Car M3搭載)
- Arm®Cortex®-A57 (Armv8) 1.7 GHz dual core, with NEON/VFPv4, L1 cache I/D 48K/32K, L2 cache 2MB
- Arm Cortex-A53 (Armv8) 1.3 GHz quad core, with NEON/VFPv4, L1 cache I/D 32K/32K, L2 cache 512K
- memory controller for LPDDR4 2GB in 2 channels, each 32-bit wide
- R-Car スタータキット Premier(R-Car H3搭載)
- Arm Cortex-A57 (Armv8) 1.5 GHz quad core, with NEON/VFPv4, L1 cache I/D 48K/32K, L2 cache 2MB
- Arm Cortex-A53 (Armv8) 1.2 GHz quad core, with NEON/VFPv4, L1 cache I/D 32K/32K, L2 cache 512K
- memory controller for LPDDR4 4GB in 2 channels, each 64-bit wide
- R-Car スタータキット Premier(R-Car H3e-2G搭載)
- Arm Cortex-A57 (Armv8) 2.0 GHz quad core, with NEON/VFPv4, L1 cache I/D 48K/32K, L2 cache 2MB
- Arm Cortex-A53 (Armv8) 1.2GHz quad core, with NEON/VFPv4, L1 cache I/D 32K/32K, L2 cache 512K
- Memory controller for LPDDR4 4GB in 2 channels, each 64-bit wide
- three-dimensional graphics engine
- video processing unit
- 3 channels display output
- 6 channels video input
- SD card host interface
- USB3.0 and USB2.0 interfaces
- CAN interface
- Ethernet AVB
- PCI Express interface
- R-Car スタータキット Pro(R-Car M3搭載)
- メモリ
- internal 384KBytes system RAM
- 64 MBytes HyperFlash™
- 16 MBytes QSPI flash
- 8/32/64/128 GBytes eMMC
- microSD card slot
- 端子
- CN1 expansion connector 440pin
- CN2 QSPI flash module
- CN3 debug JTAG
- CN4 HDMI
- CN5 USB 2.0
- CN6 push-pull microSD card socket
- CN7 Ethernet connector RJ45
- CN8 LINE out
- CN9 MIC input
- CN10 debug serial
- CN11 CPLD programming JTAG
- CN12 debug serial
- CN13 main power supply input (5V DC)
- CN14 CPU fan
- ボード仕様
- Dimensions: 100mm × 100mm
- Height: 57mm (with FAN)
- External power supply 5V / 4A-8A, ripple & noise (Vp-p) full load 200mV
使用製品
サンプル&ご購入
R-Car H3e-2G Starter Kit Premier
| Description: | R-Car H3e-2G Starter Kit Premier |
| Pb (Lead) Free: | No |
| ECCN (US): | 3A991.a.2 |
| HTS (US): | 8471.50.0150 |
拡張ハードウェア
CCPF-SK (Connected car platform evaluation board)
R-Car Starter kit Premier/Pro 向けの拡張ボードで、コネクテッドカー向けの開発に適しています。ボードにはケースが付属しており12Vで駆動するため、車両へと持ち込んでの検証も容易です。また、事前にビルド済みのSWを配布しているため、各種クラウドサービスとの連携したサービスなど、コネクテッドカー向けアプリケーションの開発を迅速に始めることが可能になります。
アプリケーション・ブロック図
ニュース&ブログ
サポート
R-Car H3 スタータキット Premier、R-Car M3 スタータキット Pro のEOLに関するお知らせ:
これら製品の生産は終了し、スタータキットシリーズはR-Car H3e-2G スタータキット Premier へ一本化します。
EOL後も、R-Car H3、M3 スタータキットのSWサポートは継続されます。
eLinuxサイト
R-Car スタータキットのボード情報やYocto Linux/Android BSPは、eLinux サイトより入手可能です。以下の"関連情報"章を参照ください。
購入問合せ
ナレッジベース
- H3e-2G Starter Kit(RTP8J779M1ASKB0SK0SA003)でCA57を2GHzで動作させる方法は?
H3e-2G Starter Kit をご利用の場合、Yocto v5.5.0 or later環境をご利用ください。https://elinux.org/R-Car/Boards/Yocto-Gen3 1. r8a779m1-ulcb.dtb を使用してく ...
2022年1月7日 - H3 v3 Starter Kit(RTP0RC77951SKBX010SA03) と H3e-2G Starter Kit(RTP8J779M1ASKB0SK0SA003) には、デバイス(SoC)以外に違いはありますか?
ありません。
2022年1月7日 - H3e-2G Starter Kit(RTP8J779M1ASKB0SK0SA003)はどのYocto BSPバージョンからサポートしていますか?
Yocto v5.1.0からサポートしています。注: Yocto v5.1.0では、2GHzで動作しません。 Yocto v5.5.0以上の使用が推奨です。
2022年1月7日