概要
設計・開発
関連ボード&キット
RZ/G2L-EVKIT
アクティブ
Evaluation Board Kit for RZ/G2L MPU
RZ/G2Lの評価に最適な評価ボードキットです。RZ/G2L Evaluation Board Kitはモジュールボード(SOM)とキャリアボードで構成されています。モジュールボードはSMARC v2.1規格に準拠しています。
- 同梱物
- RZ/G2L Module Board (SMARC2.1)
- Common Carrier Board (For RZ/G2L, RZ/G2LC, RZ/G2UL and RZ/V2L)
- USBケーブル(USB Type-A- Micro USB Type-B)
※以下はお客様で別途購入が必要なものです。
- USB type C 充電器 65W
- USB...
このボードをリモートでテストする
クラウド上のラボで利用でき、PCベースのGUIを使用して、物理ボードを必要とせずに、仮想ラボで設計の構成とテストをすぐに開始できます。
RZ/G2LC-EVKIT
アクティブ
Evaluation Board Kit for RZ/G2LC MPU
RZ/G2LCの評価に最適な評価ボードキットです。RZ/G2LC Evaluation Board Kitはモジュールボード(SOM)とキャリアボードで構成されています。モジュールボードはSMARC v2.1規格に準拠しています。
- 同梱物
- RZ/G2LC Module Board (SMARC2.1)
- Common Carrier Board (For RZ/G2L, RZ/G2LC, RZ/G2UL and RZ/V2L)
- USBケーブル(USB Type-A- Micro USB Type-B)
※以下はお客様で別途購入が必要なものです。
- USB type C 充電器 65W
- USB...
RZ/G2UL-EVKIT
アクティブ
Evaluation Board Kit for RZ/G2UL MPU
RZ/G2ULの評価に最適な評価ボードキットです。RZ/G2UL Evaluation Board Kitはモジュールボード(SOM)とキャリアボードで構成されています。モジュールボードはSMARC v2.1規格に準拠しています。
同梱物:
- RZ/G2ULC Module Board (SMARC2.1)
- Common Carrier Board (For RZ/G2L, RZ/G2LC, RZ/G2UL and RZ/V2L)
- USBケーブル(USB Type-A Micro USB Type-B)
※以下はお客様で別途購入が必要なものです。
- USB type C 充電器 65W
- USB...
RZ/Five-EVKIT
アクティブ
Evaluation Board Kit for RZ/Five MPU
ダウンロード
以下ダウンロードリンクよりWebUIパッケージをダウンロードし、付属するリリースノートをご確認ください。当パッケージに合わせてVLP v3もダウンロードしてください。
* 注意
ダウンロードファイルは、オープンソースソフトウェアであり、オープンソースソフトウェアライセンスの条件に従って「現状のまま」提供され、いかなる内容について保証を行うものではありません。各オープンソースソフトウェアのライセンスおよび各オープンソースソフトウェアが使用する技術等のライセンスについては、お客様にて十分なご確認をお願いいたします。
| ダウンロード | ターゲットデバイス | ターゲットSW |
|---|---|---|
| WebUI package V1.0.0 for RZ/G Verified Linux Package V3 (RTK0EF0045Z88001ZJ_v1.0.0.zip) (ZIP) | RZ/G2L, RZ/G2LC, RZ/G2UL, RZ/Five | RZ/G VLP v3.0.3 RZ/Five VLP v3.0.4 |