メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

説明

プラットフォームの心臓部で、ルネサスが動作を保証したソフトウェアパッケージです。

SSPを構成する主要コンポーネントにより、ハードウェアに依存するベーシックなソフトウェア開発に時間を費やすことなく、お客様の優位性を生み出すアプリケーションソフトウェアの開発にいち早く着手できます。

特長

  • Renesas Synergy™ MCUシリーズ間でのハードウェア依存性がないため、他シリーズでもお使いいただけます。
  • システム上層からのプログラミングを可能とすることにより、開発者の時間を節約するアプリケーションフレームワーク
  • 市場実績豊富な主要コンポーネント:RTOS ThreadX®、X-Ware™、NetX Duo™、NetX Secure™、USBX™、GUIX™、FileX®
  • 多層APIアクセスによりユーザに柔軟なシステム開発の可能性を提供
  • ソフトウェアライフサイクルプロセス (SLP)、ISO/IEC12207やコーディングガイドラインのMISRA C:2012に代表される標準規格に沿った厳格な開発、認証、および検査を実施
  • SSPのデータシート上で規定された動作を保証

*重要なお知らせ:
2023年11月21日、Microsoftは、Eclipse下で Azure RTOSをオープンソースに提供することを決定し、Azure RTOSがEclipse ThreadXになることを発表しました。

詳細については、「Microsoft Contributes Azure RTOS to Open Source」参照してください。

Eclipse ThreadXのサポートについては後日発表されます。

Microsoftは、Azure RTOSおよびAzure RTOS ミドルウェアを廃止します。Azure RTOS の更新プログラムは提供されなくなることに注意してください。

リリース情報

SSP 2.7.0

Current Public Release

Release Date: 2025-04-08

MCUs Supported: S7G2, S3A7, S124, S3A3, S128, S5D9, S5D5, S5D3, S3A6, S3A1, S1JA

What's New?

SSP v2.7.0 is a minor release with new Azure stack updates, enhancements and quality improvements.

License Update

  • SSP 2.7.0 no longer requires license keys

Software Tools Updates

  • e2 studio and SSC 2025-01
  • QE Tool for CTSU v4.1.0
  • CMSIS base v5.8.0, including CMSIS Core-M v5.5.0, CMSIS DSP v1.9.0, and CMSIS NN v3.0.0

Azure RTOS Stack Updates

  • ThreadX v6.4.0
  • USBX v6.4.0
  • FileX v6.4.0
  • GUIX and GUIX Studio v6.4.0
  • TraceX v6.4.0
  • LevelX v6.4.0
  • NetX, NetX Duo and NetX Secure v6.4.0

Bug Fixes

Installation Instructions

Refer to the Release Notes for Installation instructions.

ターゲットデバイス

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-ソフトウェア
ログインしてダウンロード ZIP 626.74 MB
ソフトウェア/ツール-ソフトウェア
ログインしてダウンロード ZIP 1,809.42 MB
ソフトウェア/ツール-ソフトウェア
ログインしてダウンロード ZIP 69.27 MB
3件
分類 タイトル 日時
マニュアル-ソフトウェア PDF 95.13 MB
マニュアル-ソフトウェア ZIP 76.80 MB
リリースノート PDF 619 KB
クイックスタートガイド PDF 5.22 MB English
クイックスタートガイド PDF 2.70 MB English
ガイド PDF 912 KB
ガイド PDF 404 KB
リリースノート PDF 428 KB
アプリケーションノート PDF 1.27 MB English
AI生成コンテンツ: 本資料は、Renesas Synergy Software Package(SSP)v1.2.0以降に対応したカスタムボードサポートパッケージ(BSP)の作成方法を説明しています。BSPは特定のMCUやボード設計に対応するためSSPを設定し、CMSIS規格に基づくファイル構造でZIP形式に圧縮されます。SSP v1.2.0以降はMCUとボードのサポートを分離し柔軟性を向上。BSPには端子構成ファイル、XML仕様ファイル、周辺機器ドライバが含まれます。e2 studioやCMSISパックジェネレータがBSP作成を支援します。
リリースノート PDF 248 KB
10件

SSPを構成する各機能は、ルネサスによって強固に統合化、最適化され、試験、文書化およびメンテナンスが行われています。階層化アーキテクチャにより、開発者は共通APIを使用したアプリケーションフレームワークを使って、デバイスドライバレベルに直接接続してアプリケーションを書くことができます。SSPを構成する各機能についてはこちらをご覧ください。

SSP機能解説

ソフトウェアの品質

当社はSSPのソフトウェア品質確保に必要なテストと、ソフトウェア開発ライフサイクル(SDLC)を定めた、SSPのソフトウェア品質保証(SQA)プロセスを確立しました。

SSPの品質はユニットテスト、機能テスト、統合テスト、性能テスト、回帰テスト、動的および静的解析の組み合わせにより、トラックし、測定しています。 高い量産品質グレードのソフトウェア品質を確保するために、SSPの開発およびテストにおいては以下の4つの基準を遵守しているか確認しています。

  • コーディングスタンダードへの準拠
  • コードの複雑度が低く維持されていること
  • クリーンビルド
  • 包括的なモジュールとシステムレベルのテスト

Get information about open source software included in SSP.

 

ルネサス

SSCは、プロジェクトジェネレータおよびプロジェクトエディタツールの機能をe2 studio ISDEで再現し、IAR Embedded Workbench® for Renesas Synergy™のユーザにグラフィカルなコンポーネント構成を提供する、Eclipseリッチクライアントプラットフォームアプリケーションです。

プロジェクトジェネレータは、デバイスオプション、デバッガオプション、およびコンパイラオプションの選択を含むガイド付きセットアッププロセスを提供します。デバイス固有のヘッダなど、必要なサポートファイルを含む構成済みプロジェクトが生成され、いつでもビルドとデバッグができます。

プロジェクトエディタにより、ユーザは、クロックツリーやI/O端子を設定できます。プロジェクトエディタには、個別のRTOSスレッド、メッセージングフレームワーク設定、および割り込みイネーブルメントにSSPモジュールを追加できるようにするSynergy Software Package(SSP)モジュールコンフィグレータが含まれています。

以下の画像は、IAR Embedded Workbench for Renesas Synergy、SSC、およびSSPが連携してプロジェクトを作成する様子を表しています。

 

IAR EW for Synergy

サポートコミュニティ

  1. 写真では安価そうなRenesas Synergy™︎ Target Board Kit (S3A6/S5D5)なるものがルネサスさんから出るようです

    ... target-board-kit-s3a6.htmlRenesas Synergy™ Target Board Kit TB-S5D5 (発注型名 YSTBS5D5E10)www.renesas.com/ja-jp/.../renesas-synergy-target-board-kit-s5d5.htmlそれから、今朝、Synergyさんから「SSPv1.3.0がリリー ...

    2017年9月5日
  2. Amazon FreeRTOSだそうです。ルネサスさんのRXは参加しないのかな?

    ... はCC-RXにも対応github.com/aws/amazon-freertos/tree/master/lib/FreeRTOS/portable/RenesasAmazon FreeRTOSはTLSにmbed TLSを使用github.com/aws/amazon-freertos/tree/master/lib/third ...

    2017年12月2日

ナレッジベース

  1. Renesas Synergy™: X-Wareのステップ実行

    ... いては、 以下のページの「7. Renesas Synergy™ Software Package (SSP)のライセンスモデル」をご参照ください。 https://www.renesas.com/ja-jp/products/synergy/software.html

    2018年1月15日
  2. Renesas Synergy™: USBXのカスタムクラスを作成する方法

    ... ます。 ■Renesas Electronics > All Products > Renesas Synergy? プラットフォーム > ソフトウェア > Synergy Software Package > SSP 機能解説 #Licensing https://www.renesas.com/jp/ja/products/synergy/software/ssp ...

    2019年12月13日
  3. e² studioに適用できるGNUコンパイラ

    ... ております。[Renesas Synergy]  GNU ARM Embedded Toolchain が適用可能です(下記注2)。  Synergy Software Support Package (Synergy SSP)との組み合わせで評価済の  Toolchainバージョンが、Renesas Synergy™ ...

    2021年11月12日
ナレッジベースからの全ての結果を参照 (4件)
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。