メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

説明

QE for Matter は、Matter アプリケーション開発を効率化する開発支援ツールです。データモデルの設定およびコードの自動生成により、開発工数を削減し、高品質なアプリケーション開発を実現します。
本製品は、統合開発環境e² studioの拡張機能です。
本製品は、無償で提供します。

特長

  • Matter アプリケーション開発に役立つワークフローとガイド表示
  • e² studio 上でクラスター、アトリビュートおよびエンドポイントを容易に設定
  • Matter データモデルのソースコードを自動生成
  • Learn More

リリース情報

製品名最新Ver.リリース日ターゲットデバイス (Note1)動作環境
QE for MatterV1.0.02026/07/24RAファミリe² studioプラグイン(Note2)
動作環境

Note

  1. 詳細なサポートデバイスは「ターゲットデバイス」をご参照ください。
  2. RAファミリをご利用の方はRAファミリ向けe² studioインストーラのご使用をおすすめします。詳細はFlexible Software Package (FSP)のGitHub ページをご参照ください。

インストール方法

ターゲットデバイス

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-ソフトウェア
ログインしてダウンロード ZIP 7.84 MB English
1件
分類 タイトル 日時
リリースノート PDF 1.09 MB English
QE for Matter は、Matter アプリケーション開発を効率化する開発支援ツールです。データモデルの設定およびコードの自動生成により、開発工数を削減し、高品質なアプリケーション開発を実現します。 本 V1.0.0 リリースノートでは、本バージョンにおける機能概要、対応環境、および重要な注意事項について説明しています。
ツールニュース-リリース PDF 265 KB English
パンフレット PDF 1023 KB 简体中文 , English
3件

関連ボード&キット

機能

Matter アプリケーション開発のためのガイド付き・効率的なワークフローを提供

QE for Matter は、分断されがちな Matter アプリケーション開発の手順を IDE 上で一つに統合し、ガイド付きのシンプルなワークフローとして提供します。
直感的な GUI に従って操作するだけで、アプリケーションの設定からソースコードの生成までを行うことができます。

画像
QE for Matter ワークフローイメージ

 

IDE 内でクラスター、属性、エンドポイントを容易に設定可能

QE for Matter は、ZCL Advanced Platform をベースとした統合 GUI を提供し、IDE 内でクラスター、属性、エンドポイントを直接設定できます。
これにより、Matter デバイス定義を一貫性のある構造化された形で作成・管理することが可能です。

画像
ZCL Advanced Platform をベースとした統合 GUI

Matter データモデルのソースコードを自動生成

QE for Matter は、設定されたデータモデルに基づき、ワンクリックでソースコードを生成します。

画像
ソースコードを自動生成