メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

ZSSC3286評価キットは、 ZSSC3286 センサシグナルコンディショナ(SSC)ICの設定、補正、および評価に必要なハードウェアを提供します。 付属のRH4Z2501-PMODボード(Pmod™インタフェースを備えたIO-Link物理層トランシーバボード)と2チャネルIO-Linkマスタを使用して、ZSSC3286評価ボードにソケットされたZSSC3286 ICとIO-Linkを介して接続し、ユーザのPCは、USB経由でZSSC3286 ICと通信できます。 さらに、ZSSC3286評価キットには、I²Cを介した設定用のSSC通信ボードが含まれています。

評価キットのソフトウェアは、オンラインで無料でダウンロードできます。

類似製品との比較を容易にするため、このモジュラキットは他のルネサス製デバイスと互換性があります。 詳細については、 最寄りの営業担当者 にお問い合わせください。

特長

  • スタータキット一式
  • USBポートへのフルチェーン接続
  • IO-LinkおよびI²Cインタフェースを介したZSSC3286 SSCの機能評価
  • 各種設定とキャリブレーション
  • ZSSC3286ファームウェアアップデート

使用製品

同梱品

  • ZSSC3286評価ボード
  • SSC通信ボード
  • SSCセンサ素子代替ボード
  • CCE4510 IO-Linkマスタボード
  • RH4Z2501-PMODボード
  • ZSSC3286サンプル(5個入)
  • USBおよびIO-Linkケーブル
  • ピンセット
  • ZSSC3286 IO-Linkデバイスディスクリプション(IODD)ジェネレータを含むソフトウェア

サンプル&ご購入

ZSSC3286KIT IO-Linkセンサーシグナルコンディショナ評価ボード - 斜め

ZSSC3286KIT

アクティブ
Pb (Lead) Free:Yes
ECCN (US):EAR99
HTS (US):8473.30.1180

拡張ハードウェア

本プラットフォーム対応の追加ボード。一部は、すべての機能を利用するため、または特定機能を評価するために必要となる場合があります。

SSC Communication Board

SSC-CB アクティブ
Enable communication between a PC and sensor signal conditioner devices during evaluation and calibration. Designed to integrate seamlessly with modular SSC evaluation systems.

IO-Link Pmod Module for the RH4Z2501 Physical Layer Transceiver

RH4Z2501-PMOD アクティブ
Implement IO‑Link device connectivity quickly using a Pmod module designed for RH4Z2501 PHY evaluation.
推奨ドキュメント:

アプリケーション

ビデオ&トレーニング

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。