メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • 周波数範囲:15MHz~2100MHz
  • 出力タイプ:CML、HCSL、LVDS、LVPECL
  • 位相ジッタ(12kHz~20MHz):標準135fs
  • 供給電圧:1.8V、2.5Vまたは3.3V
  • パッケージ・オプション:
    • 3.2mm x 2.5mm x 0.85mm
  • 動作温度と安定度:
    • -40 °C~+85 °C、±3ppm
  • 長期周波数安定度:
    • -40 °C~+85 °C、±13ppm

説明

XTは水晶ベースPLL発振器で、TCXOを内蔵し、安定性を重視しています。 XTファミリは温度範囲が-40 °C~+85 °Cで周波数安定度が±3ppmで、長期安定性も±13ppmです。 トランシーバモジュールやデータセンターなど、低ノイズ、安定性、正確なタイミング/クロックソースを求めるエンタープライズ向け機器に最適です。

短いリードタイム、低ノイズ、広い周波数範囲、優れた環境性能のほか、お客様の設計をXTシリーズに組み入れるためのエンジニアリング作業はほとんどなく、従来の技術よりも優れたチョイスです。 TXファミリは標準周波数とカスタム周波数の両方で非常に迅速なデリバリを実現します。

発振器のカスタマイズ

本デバイスは、ルネサス事業所でのプログラム書き込みが可能です。
カスタムプログラムユーティリティをお試しください。

パラメータ

属性値
FunctionTCXO
Output TypeHCSL, LVDS, LVPECL
Output Freq Range (MHz)15 - 2100
Supply Voltage (V)1.8 - 1.8, 3.3 - 3.3
Phase Jitter Max RMS (ps)0.15
Freq. Stability Total (± PPM)3
Temp. Range (°C)-40 to 85°C
Product CategoryCrystal Oscillators

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
LGA2.5 x 3.2 x 0.8581.25

アプリケーション・ブロック図

400ZR optical module block diagram features an MCU, PMIC, synchronous buck, and linear differential driver allowing for a compact and high-performance module.
400ZR光モジュール
コンパクトな400ZRモジュールにより、DCIリンク経由の400Gbイーサネット伝送を最適化し、高性能と低消費電力を実現します。

このデバイスに組み合わせたい製品

更に設計開発を進めるための製品を探してみましょう

本デバイスは、ルネサス事業所でのプログラム書き込みが可能です。
カスタムプログラムユーティリティをお試しください。
型名状態サンプル長期供給在庫パッケージ参考価格(米ドル)Lead Count (#)Carrier TypeMoisture Sensitivity Level (MSL)Output Freq (MHz)Output TypeSupply Voltage (V)Pb (Lead) FreePb Free CategoryTemp. Range (°C)Country of AssemblyCountry of Wafer Fabrication
XTL312625.000000IActiveAvailable2040 Apr在庫ありLGA1ku | $5.238#Cut Tape3625MHzLVDS1.8 - 1.8Yese4 Au-40 to 85°CTAIWANTAIWAN
XTN312100.000000IActiveAvailable2040 Apr在庫ありLGA1ku | $5.238#Cut Tape3100MHzHCSL1.8 - 1.8Yese4 Au-40 to 85°CTAIWANTAIWAN
XTP332156.250000IActiveAvailable2040 Apr在庫ありLGA1ku | $5.238#Cut Tape3156.25MHzLVPECL3.3 - 3.3Yese4 Au-40 to 85°CTAIWANTAIWAN

このデバイスに組み合わせたい製品

更に設計開発を進めるための製品を探してみましょう

Renesas Boards & Kits

サポートコミュニティ

  1. RX72NのUSB書き込みについて

    掲題の件、USBブートによる書き込みに関しての質問なのですが、 本機能にはハードウェア・マニュアルに以下のような ...

    2024年2月9日
  2. RX SmartConfiguratorで気になった点とか改善する案とか報告してみるスレッド

    こんにちは。NoMaYです。過去にも同じようなスレッドを立てていましたが、CC-RXとGNURXで2つ立てていて、スレッドを使い分 ...

    2021年10月4日
  3. UARTに同期モードを持つデバイスってありますか?

    こんにちは、NAKAといいます。以前、V850E/PS1(uPD70F3148(A1))の、アシンクロナス・シリアル・インターフェース(UART)を持つデバイスに、同期モ ...

    2012年2月28日
サポートコミュニティからの全ての結果を参照 (97件)

ナレッジベース

  1. RXファミリ: 外部クロックを入力する際に、EXTALとXTALの間に抵抗を接続する必要はありますか?

    必要ありません。   適用製品 RXファミリ   英語版へ

  2. FAQ 103543 : RTCが必要ない場合、デバイスを正常に動作させるにはどのようにしたらよいですか?

    RTCを使用しない場合も、Vcc-RTC, Vss-RTC(SH7720/21:Vcc_RTC,VccQ_RTC,Vss_RTC)を必ず電源に接続して下さい。 XTAL2(SH7720/21:XTAL_RTC)には何も接続しな ...

  3. DockerでYocto Buildの環境を構築する方法

    ... build-essential chrpath socat cpio python python3 python3-pip python3-pexpect \ xz-utils debianutils iputils-ping python3-git python3-jinja2 libegl1-mesa libsdl1.2-dev \ xterm locales curl vim sudo \ rsync bc \ && rm -rf /var/lib/apt/lists/* \ && chmod 777 -R ...

    2021年11月17日
ナレッジベースからの全ての結果を参照 (13件)
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。