メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

ルネサスのタイミング製品ポートフォリオは、SiTime社により買収されました。

データシート、各種ドキュメント、およびサンプルのご注文につきましては、2026年末まで引き続きRenesas.comにてご利用いただけます。新規設計、製品のご購入、サポート、および製品に関するお問い合わせにつきましては、SiTime.com をご利用いただくか、[email protected]までメールでお問い合わせください。SiTime社への全面的な移行は、2026年末までに完了する見込みです。

特長

  • 周波数範囲:15MHz~2100MHz
  • 出力タイプ:CML、HCSL、LVDS、LVPECL
  • 位相ジッタ(12kHz~20MHz):標準135fs
  • 供給電圧:1.8V、2.5Vまたは3.3V
  • パッケージ・オプション:
    • 3.2mm x 2.5mm x 0.85mm
  • 動作温度と安定度:
    • -40 °C~+85 °C、±3ppm
  • 長期周波数安定度:
    • -40 °C~+85 °C、±13ppm

説明

XTは水晶ベースPLL発振器で、TCXOを内蔵し、安定性を重視しています。 XTファミリは温度範囲が-40 °C~+85 °Cで周波数安定度が±3ppmで、長期安定性も±13ppmです。 トランシーバモジュールやデータセンターなど、低ノイズ、安定性、正確なタイミング/クロックソースを求めるエンタープライズ向け機器に最適です。

短いリードタイム、低ノイズ、広い周波数範囲、優れた環境性能のほか、お客様の設計をXTシリーズに組み入れるためのエンジニアリング作業はほとんどなく、従来の技術よりも優れたチョイスです。 TXファミリは標準周波数とカスタム周波数の両方で非常に迅速なデリバリを実現します。

発振器のカスタマイズ

本デバイスは、ルネサス事業所でのプログラム書き込みが可能です。
カスタムプログラムユーティリティをお試しください。

パラメータ

属性
FunctionTCXO
Output TypeHCSL, LVDS, LVPECL
Output Freq Range (MHz)15 - 2100
Supply Voltage (V)1.8 - 1.8, 3.3 - 3.3
Phase Jitter Max RMS (ps)0.15
Freq. Stability Total (± PPM)3
Temp. Range (°C)-40 to 85°C
Product CategoryCrystal Oscillators

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
LGA2.5 x 3.2 x 0.8581.25

アプリケーション・ブロック図

400ZR optical module block diagram features an MCU, PMIC, synchronous buck, and linear differential driver allowing for a compact and high-performance module.
400ZR光モジュール
コンパクトな400ZRモジュールにより、DCIリンク経由の400Gbイーサネット伝送を最適化し、高性能と低消費電力を実現します。
本デバイスは、ルネサス事業所でのプログラム書き込みが可能です。
カスタムプログラムユーティリティをお試しください。

適用されたフィルター