概要
SLG47525V-SKTは、 SLG4DVKADV GreenPAK™ Advanced Development Board または SLG4DVKLITE GreenPAK Lite Development Boardで使用するためのソケットアダプタキットです。 SLG47525V-SKTキットには、SLG4SA14DS-20x22ソケットアダプタとSLG47525V のGreenPAKプログラマブルミックスドシグナルマトリクスICサンプル50個が含まれています。
SLG46xxxX-SKTおよびSLG47xxxV-SKTソケットキットと併用することで、GreenPAK AdvancedおよびLite開発ボードは、GreenPAKデバイス用の完全なプログラミング、エミュレーション、およびテスト機能を提供します。
SLG47525 GreenPAKプログラマブル・ミックスド・シグナル・マトリクスは、一般的に使用されるミックスド・シグナル機能用の小型で低消費電力のコンポーネントを提供します。 ユーザーは、ワンタイムプログラマブル(OTP)不揮発性メモリ(NVM)をプログラミングして、相互接続ロジック、IOピン、およびSLG47525のマクロセルを構成することにより、回路設計を実現します。 この汎用性の高いデバイスにより、様々なミックスド・シグナル機能を非常に小さく、低消費電力の単一集積回路内で設計することができます。
特長
- SLG47525 GreenPAKプログラマブルミックスドシグナルマトリックス用 TQFN-14ソケット
- SLG4SA14DS-20x22 ソケットアダプタ
- 50 SLG47525V ICサンプル
サンプル&ご購入
SLG47525V-SKT
アクティブ| Pb (Lead) Free: | Yes |
| ECCN (US): | EAR99 |
| HTS (US): | 8473.30.1180 |
拡張ハードウェア
GreenPAK先行開発ボード
GreenPAK™先行開発ボードは、SLG46xxxX-SKT/SLG47xxxV-SKTソケットキットと使用することで、GreenPAKデバイスのプログラミング、エミュレーション、およびテスト機能など全てを提供します。
GreenPAK Designerソフトウェア( Go Configure™ Software Hubに組み込まれている)と連携して動作し、設計者は次のことが可能になりますカスタムサンプルを数分でプログラム、GreenPAKプロジェクトをインサーキットでテスト、任意のGreenPAKデバイスを使用して開発。
注意:ソケットアダプターは別途注文する必要があります
GreenPAK Lite開発ボード
GreenPAK Lite開発ボードは、 Go Configure™ソフトウェアハブとペアで動作し、GreenPAKデバイスのプログラミング、エミュレーション、およびテストなど全ての機能を提供します。 ボードの機能は、ルネサスのRX66T MCUによって提供されます。