概要
SLG46857AP-SKTは、 GreenPAK先行開発ボード または GreenPAK Lite開発ボードで使用するためのソケットアダプタキットです。 SLG46857AP-SKT は、GreenPAK Advanced Development Board または GreenPAK Lite Development Board 用のソケットアダプタキットです。SLG46857AP-SKTキットには、SLG4SA14LQ_1-30x31ソケットアダプタと50個のSLG46857-A GreenPAKプログラマブルミックスドシグナルマトリックスICサンプルが含まれています。
GreenPAK先行開発ボードおよびLite開発ボードは、SLG46xxxX-SKTおよびSLG47xxxV-SKTソケットキットと組み合わせることで、プログラミングやエミュレーション、テスト機能を実現します。
SLG46857-Aは、一般的に使用されるミックスド・シグナル機能用の小型で低消費電力のコンポーネントを提供します。 ユーザーは、ワンタイムプログラマブル(OTP)不揮発性メモリ(NVM)をプログラムして内部配線やIOピン、およびSLG46857-Aのマクロセルを設定することにより、回路設計を実現できます。 この汎用性の高いデバイスにより、様々なミックスド・シグナル機能を非常に小さく、低消費電力の単一集積回路内で設計することができます。
特長
- SLG46857-A 車載用 GreenPAK™プログラマブルミックスドシグナルマトリックス用LQFN-14ソケット
- SLG4SA14LQ_1-30x31 ソケットアダプタ
- SLG46857-A ICサンプル50個
使用製品
サンプル&ご購入
SLG46857AP-SKT
アクティブ| Pb (Lead) Free: | Yes |
| ECCN (US): | EAR99 |
| HTS (US): | 8473.30.1180 |
拡張ハードウェア
GreenPAK先行開発ボード
GreenPAK™先行開発ボードは、SLG46xxxX-SKT/SLG47xxxV-SKTソケットキットと使用することで、GreenPAKデバイスのプログラミング、エミュレーション、およびテスト機能など全てを提供します。
GreenPAK Designerソフトウェア( Go Configure™ Software Hubに組み込まれている)と連携して動作し、設計者は次のことが可能になりますカスタムサンプルを数分でプログラム、GreenPAKプロジェクトをインサーキットでテスト、任意のGreenPAKデバイスを使用して開発。
注意:ソケットアダプターは別途注文する必要があります
GreenPAK Lite開発ボード
GreenPAK Lite開発ボードは、 Go Configure™ソフトウェアハブとペアで動作し、GreenPAKデバイスのプログラミング、エミュレーション、およびテストなど全ての機能を提供します。 ボードの機能は、ルネサスのRX66T MCUによって提供されます。