メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

BLDC トラクションモータ駆動

概要

説明

高性能MCUと3相スマートドライバの組み合わせにより、最適な処理速度と電力効率を実現し、スモールフォームファクタの制限とさまざまな電力要件を持つトラクションモータに対応します。 統合されたパワーマネージメントにより、ドライバとMCUをバッテリから直接給電できるため、回路全体の削減が可能になります。 プログラマビリティにより、お客様はソフトウェアを介してMOSFETを調整し、スルーレート、デッドタイム、ゲート駆動を調整することにより、さまざまな電力レベルに対してインバータ電力段を最適化できます。 2つの誘導型位置センサを使用することで、お客様は大型で高価な光学式エンコーダを置き換えることができます。 これらのセンサは、MCUの高度なADC機能を利用して、最大17ビットの分解能で絶対位置情報とインクリメンタル位置センシングを提供します。

システムの利点 :

  • MCUと3フェーズドライバはどちらも7mm x 7mmの48ピンQFNパッケージで提供され、スモールフォームファクタアプリケーションに最適です。
  • パワーマネジメントとパワードライバが付属しているため、マイコンはバッテリから直接電力を供給できます。
  • モータセンシングモード、デッドタイム、スルーレート、ゲートドライブ電圧の調整をサポートし、インバータの最適なチューニングを実現します。
  • 電流ベクトル制御とフィルタ操作を最適化し、追加機能のためのメインCPUコアの負荷を軽減します。
  • 2つの誘導式位置センサは、ロータの絶対位置とインクリメンタル位置を提供します。
  • 全体的なBOMコストを最小限に抑え、サイズを縮小し、かさばる高価な光学式エンコーダを置き換えるように設計されています。

製品比較

アプリケーション

ブロック図

ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください

このボードをリモートでテストする

クラウド上のラボで利用でき、PCベースのGUIを使用して、物理ボードを必要とせずに、仮想ラボで設計の構成とテストをすぐに開始できます。
4:3 ratioConnector Line.102MotorSheet.25Sheet.26MMGroundSheet.28Sheet.29Signal GroundSheet.31Sheet.32Sheet.33Sheet.34Sheet.35Connector ArrowConnector Arrow.57Connector Arrow.58Connector Line.59Connector Line.605V5V5VDual component.277Component block.631Inductive Position SensorInductive Position SensorInductive Position SensorGround (earth).94Sheet.95Sheet.96Sheet.97Sheet.98Connector Line.99Connector Line.2473 Phase MOSFET Bridge3-Phase MOSFET Bridge x63-PhaseMOSFET Bridge x6Connector Line.48Connector Line.63Sheet.1Sheet.2Sheet.3Sheet.4US233US233US2333 Phase Motor AFE3-Phase Motor AFE3-PhaseMotor AFECANopen InterfaceCANopen InterfaceCANopen InterfaceCAN TransceiverCAN TransceiverCAN TransceiverDC Power Source​Sheet.16Label Text 10pt.254++Label Text 10pt.255--Ground (earth).41Sheet.42Sheet.43Sheet.44Sheet.45Connector LineConnector Line.49Connector Line.52Connector Line.53Connector Line.54Buck RegulatorBuck RegulatorBuck RegulatorConnector Arrow.64Connector Arrow.65Connector Arrow.66Connector Arrow.67Connector Arrow.68Connector Arrow.69Connector Arrow.74Connector Arrow.75Ground (earth).76Sheet.77Sheet.78Sheet.79Sheet.80Connector Line.81Ground (earth).82Sheet.83Sheet.84Sheet.85Sheet.86Connector Line.87Ground (earth).88Sheet.89Sheet.90Sheet.91Sheet.92Connector Line.93Connector Arrow.103Connector Arrow.104Connector Arrow.10548V Battery48V Battery48VBattery5V DC 150mA5V DC 150mA5V DC 150mAConnector Line.2303.3V3.3V3.3V4444Sheet.241Connector Line.246Arm Cortex-M33240 MHz Arm® Cortex® – M33 Core240 MHz Arm Cortex-M33 Core240 MHz Arm Cortex-M33 CoreTimersTimersTimersCAN TxCAN TxCAN TxADCADCADCCAN RxCAN RxCAN RxADCADCADC
Exiting Interactive Block Diagram

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。