メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • 超高速スイッチング対応E-mode GaN HEMT
  • JEDEC準拠のGaN技術
  • シリコンMOSFET互換フットプリントによる容易な設計移行
  • 低オン抵抗:1.8mΩ(標準値)
  • 両面冷却パッケージによる熱設計の簡素化
  • ゼロ逆回復電荷(Qrr)
  • 低ゲート電荷および低出力電荷により効率を向上

説明

RTP100E1P8G1FL-DSCは、ルネサスの第1世代REXGaN®プラットフォームを採用した100V、1.8mΩのエンハンスメントモード(E-mode)窒化ガリウム(GaN)FETです。コンパクトな 3.3mm × 3.3mm両面冷却(DSC)FCLGAパッケージ を採用しています。 先進的なパッケージ技術により、超高速スイッチング性能と優れた熱特性を両立し、高効率・高電力密度設計を可能にします。 両面冷却パッケージとシリコンMOSFET互換フットプリントを採用しているため、従来のシリコンMOSFETからGaNへの設計移行を容易にし、開発期間の短縮、放熱設計の改善、および電力損失の低減に貢献します。

パラメータ

属性値
Blocking CapabilityUni-Directional Switch
Qualification LevelStandard
Vds min (V)100
V(TR)DSS max (V)120
RDSON (Typ) (mΩ)1.8
Vth typ (V)1.1
Id max @ 25°C (A)36.7
Qg typ (nC)16.3
Qoss (nC)55
Ron * Qoss (FOM)99
Ciss (Typical) (pF)1980
Coss (Typical) (pF)600
Mounting TypeSurface Mount
Temp. Range (°C)-40 to +150°C

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
FCLGA3.3 x 3.3 x 0.79690.65

製品比較

3D illustration featuring top and bottom views of FCLGA IC chip package with 9 lead count.
3D illustration featuring top and bottom views of FCLGA IC chip package with 9 lead count.
3D illustration featuring top and bottom views of FCLGA IC chip package with 8 lead count.
3D illustration featuring top and bottom views of FCLGA chip package with 8 lead count.
RTP100E1P8G1FL-DSCRTP100E005G1FLRTP100E2P6G1FLRTP100E1P2G1FL-DSC
RDSON (Typ) (mΩ)1.852.61.2
Theta-JA (°C/W)474529.418.4
IDS (A) @ Ta = 25°C29173057
IDS (A) @ Tc = 25°C28259109545
Qoss (nC)5524.24686
Qg typ (nC)16.35.29.427
Pkg. TypeFCLGAFCLGAFCLGAFCLGA
Pkg. Dimensions (mm)3.3 x 3.3 x 0.7963.3 x 3.3 x 0.9025.0 x 6.0 x 0.9025 x 6 x 0.702

アプリケーション・ブロック図

800V to 48V DCX system block diagram showing an isolated LLC-resonant DC transformer that converts 800V DC to 48V DC using GaN FETs and gate drivers for high-efficiency power delivery.
800V~48V DCXシステム
800V DCバスを48V DCに効率的に変換し、電気的絶縁を実現することで、高密度かつ高効率な電力供給を可能にします。

その他アプリケーション

  • 通信機器およびAIデータセンタ向け48V中間バスコンバータ
  • 同期整流回路およびDC/DCコンバータ
  • バッテリ駆動ツール
  • Class-Dオーディオアンプ
  • エネルギー貯蔵システム(ESS)
  • 48Vサーボドライブ
  • ロボティクスシステム

適用されたフィルター