メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

説明

Fast Prototyping Board for RL78 Family は、RL78ファミリマイコンを搭載し、様々なアプリケーションの試作開発に特化した評価ボードです。E2エミュレータLite相当のエミュレータサーキットを内蔵し、追加のツール無しでプログラムの書き込み/デバッグが可能です。さらにArduino およびPmod™インターフェースを標準搭載、マイコンの全ピンにアクセス可能なスルーホールなど、高い拡張性を有しています。

特長

  • 8/16ビットRL78ファミリマイコンを搭載
  • E2エミュレータLite相当のエミュレータサーキット内蔵により、追加ツール不要でプログラムのデバッグ/書き込みが可能
  • マイコンの全ピンにアクセス可能なスルーホール
  • ArduinoおよびPmod™インタフェースを標準搭載(一部の製品は、Arduinoインターフェースのみ)
  • 各種RL78開発環境に対応(開発環境についてはこちら)
  • RL78 Fast Prototyping Boardの導入ガイドビデオを参照ください

アプリケーション

ドキュメント

設計・開発

ソフトウェア/ツール

サンプルコード

関連ボード&キット

製品選択

適用されたフィルター

ビデオ&トレーニング

サポート

サポートコミュニティ

  1. 【初心者】FPB-RA4E2の動作電圧の変更

    FPB-RL78/G14で出来るような、FPB-RA4E2でRA4E2の動作電圧を3.3Vから5Vに変更することは出来ますか? 出来るのであれば、方法を ...

    2025年1月20日
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。
Icon showing CD-ROM illustration, indicating compact disc storage.

ROM Ordering

Embed your custom code into Renesas masked MCUs during manufacturing for tailored device functionality.