概要
RL78/G23-64p Fast Prototyping Boardは、RL78/G23マイコンを搭載し、様々なアプリケーションの試作開発に特化した評価ボードです。サンプルコードにより、音声再生、LoRaおよびLoRaWANベースの無線通信等も実現します。USBケーブルをつなげるだけで、プログラムの書き込み/デバッグが可能で、追加のツール無しで評価を始めることができます。また、従来のE2エミュレータ、E2エミュレータLiteを使用した高機能なデバッグも可能です(方法はユーザーズマニュアル参照)。Arduino UnoおよびGroveインタフェースを標準搭載、マイコンの全ピンにアクセス可能など、高い拡張性を有しています。さらに、Arduino IDE上で様々なプログラム(スケッチ)作成に対応したArduino ライブラリも提供しています。
128ピン版もあります:RL78/G23-128p Fast Prototyping Board。
特長
- 16ビットマイコンRL78/G23(R7F100GLG2DFB)を搭載
- 32MHz, RL78-S3 Core
- ROM: 128KB, RAM: 16KB, Data Flash 8KB
- 64-pin LFQFP, 10mm x 10mm x 1.7mm, 0.5mm pitch
- PCとUSBケーブルで接続することで、COM Port通信経由でのプログラムの書き込み/デバッグが可能
- マイコンの全ピンにアクセス可能
- Arduino Unoインタフェースを標準搭載
- Arduino ライブラリを提供
- 各種RL78開発環境に対応
サンプル&ご購入
RL78/G23-64p Fast Prototyping Board
拡張ハードウェア
RL78/G23-128p Fast Prototyping Board
RL78/G23-128p Fast Prototyping Boardは、RL78/G23マイコンを搭載し、様々なアプリケーションの試作開発に特化した評価ボードです。サンプルコードにより、Wi-Fi DA16600モジュールを用いた AWS クラウド接続、OTAによるファームウェアアップデート、LoRaおよびLoRaWANベースの無線通信等も実現します。USBケーブルをつなげるだけで、プログラムの書き込み/デバッグが可能で、追加のツール無しで評価を始めることができます。また、従来のE2エミュレータ... 続きを読む
ビデオ&トレーニング
この動画では、Windows PC上のArduino IDEでRL78 Arduinoライブラリを使用してスケッチをデバッグする方法を紹介します。デバッグを通じて、開発者はスケッチから詳細な情報を収集しライブラリの内部動作を確認できます。チュートリアルでは、RL78/G23‑64p Fast Prototyping Board を使用し、手順をステップごとに解説します。
その他のビデオ
ニュース&ブログ
ブログ 2025年4月1日 |
ブログ 2023年5月30日 |