メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

RTKA2P4500S00000BEは、回転式および直線式センサの性能を容易にテストするために設計された非接触式の評価キットです。 直感的な設定ソフトウェアと、簡単にインストールできるGUIが含まれています。 通信ボードはシームレスなPC接続を保証し、迅速なセットアップと評価を実現します。

本キットは、磁石が不要な誘導式位置センサIC RAA2P4500が搭載されており、自動車用途における絶対回転角、直線、または円弧位置の検出評価向けに設計されています。

同梱物

  • RAA2P-COMBOARD通信ボード
  • RAA2P4500R0100:単一回転センサ、直径32mm、360°設計
  • RAA2P4500R0300X2:2つのセンサを備えた冗長構成、直径28.8mm、360°設計
  • RAA2P4500A80X2:冗長サイドシャフトセンサ、直径62mm、80°円弧型設計
  • RAA2P4500L100:単一リニアセンサ、108mm設計(長センサ/短ターゲットを含む)
  • USB-Bケーブルと2本のインタフェースケーブル

特長

  • 自動車用途向け堅牢な非接触位置検出キット
  • I2C、アナログ、SENT、PWMインタフェースを備えた設定可能なIC
  • 3.3Vまたは5.0Vアプリケーションに最適

使用製品

サンプル&ご購入

アプリケーション

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。