メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

ルネサスは、ハーフブリッジ、フルブリッジ、ローサイド、同期降圧MOSFETドライバを含む幅広いFETドライバ製品ラインアップを提供しており、多様なアプリケーションの要求に応えるよう設計されています。

高電圧対応

高電圧対応

ブリッジドライバ製品は最大100Vの高電圧に対応し、要求の厳しい高出力システムにおいて信頼性の高い性能を提供します。

優れたパフォーマンス

優れたパフォーマンス

業界トップクラスのゲート立ち上がり/立ち下がり時間、優れた入力から出力への伝播遅延により、正確かつ効率的な動作を実現します。

コンパクトデザイン

コンパクトデザイン

一部の製品は4mm×4mmおよび3mm×3mmのDFNパッケージで提供され、高電圧システムにおけるIPC-2221規格の沿面距離および間隙距離を満たしています。

すべての製品を比較する
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。