メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

スマートIGBTドライバ/コントローラIC

ルネサスの先進的なIGBTドライバおよびコントローラ技術は、IGBTの駆動と保護に必要なほぼすべてのディスクリート部品を統合することで、基板面積を大幅に削減します。 その結果、デジタルコントローラとアナログドライバを一体化した IC により、誘導加熱用に最適化された独自のソリューションを提供します。 最適化されたステートマシン型デジタルコアが従来のMCUに置き換えることで、サイズと外付け部品数を大幅に削減します。 当社のIGBTドライバ技術は、誘導加熱(IH)や、炊飯器、IHクッキングヒーターなどの家電製品用途に最適です。

iW248

iW248:最適化されたステートマシンと高度な保護機能を備えたIGBTドライバ

iW248は、ルネサスの先進的なIGBTドライバ技術を活用した専用設計ソリューションです。 独自の低電力連続モードにより、10W単位での微調整可能な出力制御を実現し、高性能なIH クックトップに最適です。 iW248は複数の保護機能を搭載しており、様々な条件下でも安全かつ信頼性の高い動作を確保します。

iW248 Smart IGBT Controller
スマートIGBTドライバ/コントローラIC
iW248 アクティブ
最適化されたステートマシン、高度な保護機能内蔵のIGBTドライバ
データシート
データシート
iW248データシート
PDF1.22 MB2020年10月12日
AS048INDCKTP-P-POCZ Reference Design Board - Top

エネルギー効率の高いシングルバーナー電磁調理器のリファレンスデザイン

高効率かつ高信頼性を実現するiW248スマートIGBTドライバを搭載した、2100WシングルプレートIHクックトップ向けリファレンスデザインをご覧ください。 ±10Wの精密な出力調整、堅牢な静電容量式タッチセンサ、高度なHMI機能により、湿った状態でもシームレスな調理性能を確保します

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。