メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

ルネサスのタイミング製品ポートフォリオは、SiTime社により買収されました。

データシート、各種ドキュメント、およびサンプルのご注文につきましては、2026年末まで引き続きRenesas.comにてご利用いただけます。新規設計、製品のご購入、サポート、および製品に関するお問い合わせにつきましては、SiTime.com をご利用いただくか、[email protected]までメールでお問い合わせください。SiTime社への全面的な移行は、2026年末までに完了する見込みです。

特長

  • 加算型PCIe Gen5 CCジッタ < 60fs RMS(ファンアウトモード)
  • PCIe Gen5 CCジッタ < 150fs RMS(High-BW ZDBモード)
  • 低消費電力HCSL(LP-HCSL)出力8個を備え、各出力ペア毎に4つの抵抗を排除
  • 85Ωの伝送ラインに直接接続
  • 各出力専用OE#ピン
  • 拡散スペクトラム耐性
  • ピンまたはSMBusコンフィギュレーション
  • 選択可能な3つのSMBusアドレス
  • デバイス動作不要なSMBusインターフェース
  • 他のロジックファミリとのACカップリングが容易。アプリケーション・ノートAN-891をご参照。
  • 省スペース48ピン6×6mm VFQFPN

説明

8出力ゼロ遅延/ファンアウトバッファの9DBL0851は、ルネサスの3.3VFull-Featured PCIeファミリのひとつです。 9DBL0851 は、PCIe Gen1からGen5をサポートし、共通および独立基準クロックアーキテクチャの両方をもサポートします。

評価ボード、評価材料については、弊社営業担当までお問い合わせください。

パラメータ

属性値
Diff. Outputs8
Diff. Output SignalingLP-HCSL
Output Freq Range (MHz)1 - 200
Diff. Inputs1
Diff. Input SignalingHCSL
Accepts Spread Spec InputYes
Power Consumption Typ (mW)211
Supply Voltage (V)3.3 - 3.3
Output TypeLP-HCSL
Diff. Termination Resistors0
Package Area (mm²)36
Battery BackupNo
Battery SealNo
CPU Supervisory Function PORNo
Crystal Frequency TrimmingNo
Frequency Out PinNo
Inputs (#)1
Input Freq (MHz)1 - 200
Additive Phase Jitter Typ RMS (fs)300
FunctionZero Delay Buffer
Input TypeHCSL
Output Banks (#)1
Core Voltage (V)3.3
Output Voltage (V)0.8
Product CategoryPCI Express Clocks

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
VFQFPN6.0 x 6.0 x 0.9480.4

適用されたフィルター