メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • System I/F: PCIe Gen2 x 1 Lane
  • USB ports: 4 ports (SS/HS/FS/LS)
  • Comply spec to:
    • PCIe 2.0 Base Spec
    • USB 3.0 rev1.0 (USB-IF certified: Test ID = 380000050)
    • Intel xHCI rev 1.0
  • VDD: 1.05V, 3.3V
  • Clock: 24MHz Xtal clock input
  • Package: 68-pin QFN (8mm x 8mm, 0.4mm ball pitch)
  • Ta: 0°C~85°C (μPD720201K8-701-BAC-A)
    Ta: -40°C~85°C (μPD720201K8-711-BAC-A)

説明

μPD720201は、USB 3.0規格およびxHCI規格(eXtensible Host Controller Interface) 1.0に準拠したUSBホストコントローラです。システムバスはPCIe Gen2規格に準拠しています。LS (low-Speed)/FS (full-Speed)/HS (high-Speed)/SS (SuperSpeed)に対応したUSBポートを4本備えます。

μPD720201は、68ピンのQFNパッケージで、従来製品に比べて以下の点を改良しています。

  • 省電力モード時の消費電力を従来比90%減の4.5mWに低減
  • データ転送処理速度の改善により実効転送速度を従来比40%向上
  • ファームウェアダウンロード機能の搭載により、シリアルフラッシュROMの外付けが不要

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
HVQFN8 x 8 x 0.9680.5

アプリケーション・ブロック図

Genoa Server Block Diagram
AMD第4世代EPYC (Genoa) パワー&タイミングシステム
SVI3、DDR5、PCIe Gen 5/6をサポートするAMD Genoa向けの完全な電源およびタイミングシステム。

その他アプリケーション

  • デスクトップパソコン ・ ノートブックパソコン ・ タブレット ・ サーバ
  • PCI Express カード ・ Express カード
  • デジタルテレビ ・ ハードディスクレコーダ ・ セットトップボックス
  • ブルーレイレコーダ ・ ブルーレイプレーヤ
  • メディアプレーヤ・ デジタルオーディオシステム ・ プロジェクター
  • マルチファンクションプリンター ・ ストレージ ・ NAS など

このデバイスに組み合わせたい製品

更に設計開発を進めるための製品を探してみましょう

型名状態サンプル長期供給在庫パッケージ参考価格(米ドル)Lead Count (#)Moisture Sensitivity Level (MSL)Pb (Lead) FreeCountry of AssemblyCountry of Wafer Fabrication
UPD720201K8-701-BAC-AActiveAvailable2034 Oct在庫ありPackage1ku | $2.963YesCHINA, TAIWAN, JAPAN, KOREAJAPAN
UPD720201K8-701-BAC-M1-AActiveN/A2034 Oct在庫切れHVQFN1ku | $2.9668#3YesTAIWANJAPAN
UPD720201K8-711-BAC-AActiveAvailable2034 Oct在庫切れPackage1ku | $3.73YesCHINA, JAPAN, KOREA, TAIWANJAPAN
UPD720201K8-711-BAC-M1-AActiveN/A2034 Oct在庫ありHVQFN1ku | $3.768#3YesTAIWANJAPAN

このデバイスに組み合わせたい製品

更に設計開発を進めるための製品を探してみましょう

Renesas Boards & Kits