メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

USBホスト&ハブ

ルネサスのUSBホストおよびハブソリューションは、幅広いアプリケーション向けに信頼性の高い高性能接続を提供します。 当社のすべてのUSBホストコントローラおよびハブは、USB-IF認定を取得しており、標準のWindowsおよびLinux OSドライバとの相互運用性が検証されています。 2023年時点で、一部のWindows Serverプログラムに対する認定試験もクリアしており、シームレスな統合を実現し、検証時間を短縮します。 この実証済みの互換性により、相互運用性の問題が最小限に抑えられ、USBシステム設計における最も一般的な課題の一つを解決します。

実証済みの相互運用性

実証済みの相互運用性

USB-IF認定済みで、標準的なWindowsおよびLinux OSドライバと互換性があり、相互運用性の問題を最小限に抑え、検証時間を短縮します。

高性能、低消費電力

高性能、低消費電力

業界最小レベルの消費電力を実現するコントローラにより、最新のサーバーアプリケーションや民生機器をサポートしつつ、高速データ転送と長時間バッテリ駆動を可能にします。

コンパクトでスケーラブルな設計

コンパクトでスケーラブルな設計

必要な部品を小型パッケージに統合することでBOMコストを削減し、柔軟な構成やバッテリ充電などの高度な機能を実現。スペース制約のある用途に最適です。

製品ポートフォリオ

すべての製品を比較する

ルネサスのUSBソリューションは、自動車、産業、民生システム向けに高度な接続性を提供します。

サポート

記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。