メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

2輪車・3輪車向け低電圧モータコントローラリファレンスデザインは、48Vで最大3kWのモータを駆動可能なトラクションモータインバータを搭載し、モータ制御アプリケーション向けの包括的な評価プラットフォームを提供します。 提供物には、インバータのハードウェア設計ファイル(回路図およびGerberデータ)と周辺機能向けサンプルコードが含まれます。 アプリケーションアクセラレータユニット(AAU)がフィールド指向制御(FOC)の主要機能を処理し、MATLABベースのモデル開発によって生成されたアプリケーションソフトウェア(ASW)がシステム管理機能を担います。 GreenPAK™ ICは、相過電流保護および信号レベル変換をサポートし、磁束集中器により高精度な相電流検出を実現します。 代表的な用途として、eスクータ、eバイク、eリキシャなどの電動2輪車・3輪車向け低電圧トラクションドライブがあります。

特長

  • 最大3kWのモータを駆動可能なパワーステージ
  • お客様の要件に応じたインバータの48Vパワーステージの拡張サポート
  • 少ないBOM点数での位相過電流障害検出に対応するGreenPAK IC
  • 安全性と信頼性を向上し、重要な自動車用途に求められるASIL B規格に対応するPMIC

使用製品

AT25DF011
1 Mbit, 1.65 V to 3.6 V Range SPI Serial Flash Memory with Dual Read Support
HIP2211
100V、3Aソース、4Aシンク、HI/LI入力付き高周波ハーフブリッジドライバ
RAA211230
24V, 3A Synchronous Buck Regulator with Current Mode COT
RAA214250
20V、500mAリニア・レギュレータ
RBA190N15YAPF-6UA04
150V, 190A, 3.9mΩ, TOLT, REXFET-1 NチャネルパワーMOSFET 車載用
SLG46538
GreenPAKプログラマブルミックスド・シグナルマトリックス、VDD Range: 1.71-5.5V、17 GPIOs、4 ACMPs、I2C、ASM (8 States)、Dual Supply VDD2 Range: 1.71-5.5V
SLG46625-A
車載用GreenPAKプログラマブル・ミックスドシグナルIC(グレード1)、VDD範囲:1.71~5V、18 GPIO、6 ACMP、ADC(8ビット、SAR)、SPI

サンプル&ご購入

WS032-LVMOTCTL-REFZ 低電圧モータコントローラボード - 表面

WS032-LVMOTCTL-REFZ

アクティブ

アプリケーション・ブロック図

48V/3kW Motor Control for 2/3 Wheelers Block Diagram
48V/3kW 2/3 輪車用モータ制御
48V/3kWのモータ制御システムは、スケーラブルなインバータ設計、位相過電流障害検出、ASIL-B安全性を特長としています。

ビデオ&トレーニング

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。
Icon showing CD-ROM illustration, indicating compact disc storage.

ROM発注

ルネサスのマスク付きMCUにお客様独自のカスタムコードを組込むことで、最適化されたカスタム機能を持つデバイスを実現します。