概要
静電容量タッチ評価システムを使用した低消費電力待ち受けを実現するスマートウェイクアップソリューションです。
特長
- 従来より約90%の消費電流を削減した低消費電力待受け (12chでの待受時)
CTSU2SLの新機能 “自動判定機能”、“複数電極接続機能”およびスヌーズモードの活用で消費電流を大幅に削減 - すぐに評価・開発が可能
評価および開発に必要なハードウェア、サンプルソフトウェアを準備 - ユースケースを想定したアプリケーションを提案
昨今、需要が高まっている非接触操作のユースケースを提案するデモンストレーションを準備
アプリケーション
HMI静電容量式タッチ使用製品

拡張ハードウェア
本プラットフォーム対応の追加ボード。一部は、すべての機能を利用するため、または特定機能を評価するために必要となる場合があります。
静電容量タッチ 近接タッチ リファレンスデザイン
タッチレスなボタンのリファレンスデザインは、ルネサスの静電容量式タッチソリューションを使用して物理的な接触なしに指と手のアプローチを検出することができます。自己容量で電極が指の近接を検知し、LEDを点灯します。ルネサス製の各静電容量タッチCPUボードを対応可能。
従来技術(赤外線、音波等)の問題点を、ルネサス「タッチレスボタン・リファレンスデザイン」が解決。ルネサスのタッチレスボタンリファレンスデザインは、必要なのは電極だけです。太陽光の影響を受けず、他の静電容量センサの応用技術と併用可能です。
このリファレンスデザインは、次のようなユースケースに有効です... 続きを読む
RX140搭載静電容量タッチ評価システム
RSSK-RX140 アクティブ
RX140搭載静電容量タッチ評価システム、ルネサスが提供するタッチキー・ソリューションを容易に評価することができるキットです。
キットに含まれるボードやソフトウェアを用いて、キット購入後すぐに評価を始めることができます。以下のような目的に最適です。
製品構成
- RX140搭載CPUボード
- タッチアプリケーションボード
- 自己容量方式評価ボード 静電タッチキーの基本となるスイッチ、スライダー、ホイールを搭載
ビデオ&トレーニング
この動画は、待ち受け時の消費電流を従来より90%以上削減できるスマートウェイクアップソリューションを紹介します。ハードウェアは、RX140 静電容量タッチ評価システムおよびタッチレスボタンデモを使用しています。
関連情報: