メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

説明

ルネサスの車両制御ユニットリファレンスデザインは、ソフトウェア指向アーキテクチャ(SOA)フレームワークとソフトウェア定義型車両(SDV)フレームワークのシームレスな採用を可能にします。 標準イーサネットインタフェースとGbイーサネットインタフェースにより、OEMがゾーンアーキテクチャを効率的に実装するのをサポートします。 エントリーレベルおよび商用車の場合、この設計は、マルチコアアーキテクチャとパフォーマンスヘッドルームを活用して、中央のコンピューティングまたはゲートウェイとして機能します。 ASIL BからASIL Dまでの機能安全(FuSA)規格に準拠しており、信頼性の高いシステム統合を実現するとともに、複雑化する現代の車両ネットワークに対応します。

特長

  • 無線通信ボード (AS049-1-REIN-WCB-V1) は、4G、GPS、Wi-Fi、Bluetooth Low Energy のシームレスな統合による堅牢なコネクティビティを実現するコネクテッドビークルテクノロジにより、このリファレンスデザインを強化します。
  • U2Aアーキテクチャがサポートする「No Wait」OTA(Over-The-Air)アップデートにより、迅速かつ中断のないソフトウェアアップデートが可能になります。
  • オンボードの組み込みマルチメディアカード(eMMC)は、大容量ストレージを提供し、幅広いユースケースをサポートします。

アプリケーション

  • 乗用車、商用車
分類 タイトル 日時
PCB設計ファイル
ログインしてダウンロード ZIP 1.26 MB
クイックスタートガイド PDF 2.57 MB
2件

関連ボード&キット

ボード&キット

Lab on the Cloud

Lab on the Cloud

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。
Icon showing CD-ROM illustration, indicating compact disc storage.

ROM Ordering

Embed your custom code into Renesas masked MCUs during manufacturing for tailored device functionality.