メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

説明

このリファレンス・デザインは、Bluetooth® Low Energy コネクティビティ、モバイル・スクリーンの Wi-Fi ミラーリング、TFT およびカメラ・イメージ・ディスプレイの輝度制御を統合することで、高度な車載ディスプレイの開発を簡素化します。240MHzで動作するG3Mコアを備えたRH850/D1M1A高性能MCUを搭載のうえ、4MBフラッシュ、512KBRAM、および32x1.2MBビデオRAMを備えた2Dおよび2.5Dグラフィックスをサポートしており、インストルメントクラスターに最適です。このリファレンス・デザインには、リア・カメラとのシームレスな統合を実現する車載用高解像度リンク(AHL)デコーダも含まれており、拡張コネクタによりクラウド・データ交換のためのワイヤレス接続を可能にすることで、現代の自動車に対する課題を効率的に解決します。

特長

  • RH850/D1M1-Aマイクロコントローラに実装された、コスト効率に優れたコンパクトでシンプルな実車用インストルメントクラスタで、グラフィックスとコネクティビティを実現します。
  • アプリケーション開発をすぐに開始するためのサンプルアプリケーションソフトウェア。 サンプルファームウェアはベアメタルCコードであり、Linux/Android OSのノウハウを必要とせず、開発を開始します。
  • リファレンスボードですぐに利用可能なコネクティビティオプション-Wi-Fi、Bluetooth LE、イーサネット、GPS、GSM-4G。
  • 独立したデュアルポートCANにより、車載バス上の他のECUとの接続が可能で、診断ポート用の独立したインターフェースを提供します。
  • 高価なSerDesカメラインターフェースを排除し、ビデオ品質を損なうことなく、単一のツイストペア[UTP/STP]接続を介して低コストのアナログカメラに接続する車載用HD Linkに置き換えます。
  • Qt、Canderaなどの一般的なツールを使用した携帯電話のようなUIのサポートが利用可能です。

アプリケーション

Wireless Telematics Unit Block Diagram
車両コネクティビティ用ワイヤレステレマティクスユニット
高度なテレマティクスシステムにより、シームレスな接続、NFC統合、OTAアップグレード、エネルギ効率化が可能になります。
Low-Cost TFT Instrument Cluster with Telematics Block Diagram
テレマティクスを備えた低コストTFTインストルメントクラスタ
テレマティクス、Bluetooth LE、Wi-Fiミラーリング、HDカメラをサポートするインストルメントクラスターデザイン。
分類 タイトル 日時
マニュアル-ハードウェア PDF 2.22 MB
PCB設計ファイル
ログインしてダウンロード ZIP 2.76 MB
2件

サンプルコード

サンプルコード

フィルター
分類 タイトル 日時 日時
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 44.11 MB
1件

Lab on the Cloud

Lab on the Cloud

型名状態在庫SampleableECCN (US)HTS (US)
AIC-V2Active在庫切れN/A3A991.a.28471.50.0150

パートナー

Embien Technologies India Pvt Ltd.
Embien Technologies India Pvt Ltd.

eStorm-C2 is a powerful development platform best suited for automotive instrument cluster developments, and is an outcome of Embien’s decade of design expertise in designing and developing automotive grade instrument cluster. It is equipped with the RH850 MCU. Together with Embien’s Sparklet GUI library, eStorm-C2 can be an all-in-one platform for your automotive instrument cluster prototyping.
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
Icon showing CD-ROM illustration, indicating compact disc storage.

ROM Ordering

Embed your custom code into Renesas masked MCUs during manufacturing for tailored device functionality.