メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

説明

The SSC Mass Calibration Board (MCB) is included in the SSC Mass Calibration System (includes 4 MCBs), which provides the hardware needed for simultaneous configuration, calibration and evaluation of multiple sensor signal conditioner (SSC) ICs (DUTs). It enables communication via the SSC Communication Board with multiple DUTs mounted on either the user's modules or on Mass Calibration Reference Boards. Each MCB allows connection of up to 24 DUTs. The system can operate with up to 8 MCBs, allowing connection of up to 192 DUTs. It can be ordered separately after ordering the complete SSC Mass Calibration System.

特長

  • SSC Mass Calibration Board

アプリケーション

分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 1.79 MB
マニュアル-開発ツール
ログインしてダウンロード PDF 587 KB
マニュアル-開発ツール PDF 1.03 MB
マニュアル-開発ツール PDF 2.56 MB
4件

関連ボード&キット

ボード&キット

Part NumberStatusStockBudgetary Price (USD)Sampleable
SSCMASSCALIBDV2P1ActiveIn Stock1u | $228.53Available
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。