メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

The SSC Mass Calibration System Power Switch Board supports the SSC Mass Calibration Systems for the ZSC31010, ZSC31015, and ZSC31050 sensor signal conditioner (SSC) ICs (DUTs). It enables switching a power supply for the DUTs of up to 40VDC. It is ordered separately.

特長

  • SSC Mass Calibration System Power Switch Board

サンプル&ご購入

ZMDIMCSPOWSWBDV1P1

プレビュー

拡張ハードウェア

本プラットフォーム対応の追加ボード。一部は、すべての機能を利用するため、または特定機能を評価するために必要となる場合があります。

SSC Communication Board

SSC-CB アクティブ
Enable communication between a PC and sensor signal conditioner devices during evaluation and calibration. Designed to integrate seamlessly with modular SSC evaluation systems.

SSC Mass Calibration Board

SSC-MCB アクティブ
Support simultaneous configuration and calibration of multiple sensor signal conditioners. Designed to scale evaluation workflows for production‑oriented testing.

SSC Replacement Board

SSC-SRB アクティブ
Simulate variable sensor signals during early development and calibration. Enables dry‑run evaluation while sensor hardware is still in development.

ZSC31010 Mass Calibration System

ZSC31010-MCS アクティブ
Enable high‑throughput calibration and evaluation of multiple ZSC31010 sensor signal conditioners. Designed to support scalable production workflows.

ZSC31015 Mass Calibration System

ZSC31015-MCS アクティブ
Support parallel calibration and evaluation of multiple ZSC31015 sensor signal conditioners. Designed for efficient scaling of validation workflows.

ZSC31050 Mass Calibration System

ZSC31050-MCS アクティブ
Enable large‑scale calibration and evaluation of ZSC31050 sensor signal conditioners. Designed to support production‑level testing efficiency.

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。