メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

説明

The ZSSC3123 mass calibration system (MCS) provides the hardware required for the simultaneous configuration, calibration, and evaluation of multiple ZSC31150 sensor signal conditioner (SSC) ICs. A user's PC communicates with multiple ZSSC3123 devices under test (DUTs) through the SSC communication board. The DUTs can be mounted either on user modules or on ZSSC3123 mass calibration reference boards connected through the mass calibration board (MCB). Each MCB supports up to 24 DUTs, and the system can operate with up to 8 MCBs, enabling simultaneous connection of up to 192 DUTs.

The boards can also be ordered separately. To facilitate product comparisons, this kit is compatible with selected Renesas devices. Contact your local sales representative for more information.

The evaluation kit software is available online as a free download.

Kit Contents

  • 4 SSC mass calibration boards (MCBs)
  • SSC communication board
  • 4 ZSSC3123 mass calibration reference boards with one mounted ZSSC3123 sample each
  • SSC flat-cable kit (30m of 10-wire flat cable and 100 connectors)
  • USB cable

特長

  • Supports simultaneous configuration, calibration, and evaluation of multiple ZSSC3123 SSCs
  • Each mass calibration board (MCB) supports up to 24 devices under test (DUTs)
  • Supports up to 8 MCBs for calibration of up to 192 DUTs in a single system
  • SSC communication board provides PC-based control and communication
  • USB connectivity between the PC and the mass calibration system
  • Software tools support efficient multi-device calibration workflows

アプリケーション

設計・開発

関連ボード&キット

製品選択

適用されたフィルター

ビデオ&トレーニング

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。