メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

The ZSC31014 Mass Calibration System provides the hardware needed for simultaneous configuration, calibration and evaluation of multiple ZSC31014 Sensor Signal Conditioner (SSC) ICs. The user's PC can communicate via the SSC Communication Board with multiple ZSC31014 ICs (DUTs) mounted on either the user's modules or ZSC31014 Mass Calibration Reference Boards, which are connected through the Mass Calibration Board (MCB). Each MCB allows connection of up to 24 DUTs. The system can operate with up to 8 MCBs, allowing connection of up to 192 DUTs. The Evaluation Kit Software is available on-line for free download.

For further information and support for the SSC Communication Board, visit the SSC-CB product page.

Additional boards can be ordered separately. To enable product comparisons, this modular kit is compatible with other select IDT devices. Contact your local sales representative for more information.

特長

  • 4 Mass Calibration Boards
  • SSC Communication Board
  • 4 ZSC31014 Mass Calibration Reference Boards with 1 sample ZSC31014 mounted
  • USB Cable
  • SSC Flat Cable: 30m of 10-wire flat cable and 100 connectors

使用製品

サンプル&ご購入

適用されたフィルター

拡張ハードウェア

本プラットフォーム対応の追加ボード。一部は、すべての機能を利用するため、または特定機能を評価するために必要となる場合があります。

SSC Communication Board

SSC-CB アクティブ
Enable communication between a PC and sensor signal conditioner devices during evaluation and calibration. Designed to integrate seamlessly with modular SSC evaluation systems.

SSC Mass Calibration Board

SSC-MCB アクティブ
Support simultaneous configuration and calibration of multiple sensor signal conditioners. Designed to scale evaluation workflows for production‑oriented testing.

SSC Flat Cable for Mass Calibration System

SSC-FLAT-CABLE アクティブ
Build custom-length cables to connect DUT modules in SSC mass calibration setups. Supports flexible, repeatable lab or production connections without redesigning hardware.

ビデオ&トレーニング

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。