メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

説明

RZ/G2Lの評価に最適な評価ボードキットです。RZ/G2L Evaluation Board Kitはモジュールボード(SOM)とキャリアボードで構成されています。モジュールボードはSMARC v2.1規格に準拠しています。

  • 同梱物
    • RZ/G2L Module Board (SMARC2.1)
    • Common Carrier Board (For RZ/G2L, RZ/G2LC, RZ/G2UL and RZ/V2L)
    • USBケーブル(USB Type-A- Micro USB Type-B)

※以下はお客様で別途購入が必要なものです。

  • USB type C 充電器 65W
    • USB PD
    • 出力仕様:5V3A,9V3A,15V3A,20V3.25A
  • USB type C to type Cケーブル
    • USB-C&USB-C 3.1 Gen2 USB-PD 100W 対応
  • micro SD UHI-Class10 8GB以上

※詳細はボードのUser's Manualご参照ください。

特長

  • 搭載デバイス:RZ/G2L
    • Cortex-A55 Dual, Cortex-M33
    • LFBGA 456pin, 15mmSq body, 0.5mm pitch
  • モジュールボード機能
    • DDR4 SDRAM: 2GB × 1pc
    • QSPI flash memory: 512Mb × 1pc
    • eMMC memory: 64GB × 1pc
    • The microSD card slot is implemented and used as an eSD for boot.
    • 5-output clock oscillator “5P35023” implemented
    • PMIC power supply “RAA215300” implemented
  • キャリアボード機能
    • FFC / FPCコネクタは、カメラモジュールの高速シリアルインターフェースに接続するために標準で取り付けられています。
    • DSI/ HDMI変換モジュールを介したMicro-HDMIコネクタは、デジタルビデオモジュールの高速シリアルインターフェースに接続するために標準で取り付けられています。
    • Micro-ABレセプタクル(ch0:USB2.0 OTG)とAレセプタクル(ch1:USB2.0ホスト)は、USBインターフェースへの接続用にそれぞれ標準で取り付けられています。
    • RJ45コネクタは、イーサネットを使用したソフトウェア開発および評価用に標準で取り付けられています。
    • オーディオコーデックは、オーディオシステムの高度な開発のための標準としてマウントされています。オーディオジャックは、オーディオインターフェイスに接続するために実装されています。
    • Micro-ABレセプタクルは、非同期シリアルポートインターフェイスに接続するために実装されています。
    • microSDカードスロットとPMOD用の2つのソケットは、周辺機能のインターフェイスとして実装されています。
    • 電源供給には、USBPD規格に対応したUSB Type-Cレセプタクルが搭載されています。

アプリケーション

分類 タイトル 日時
クイックスタートガイド PDF 308 KB
This guide provides quick start instructions for setting up the RZ/G2L Evaluation Board Kit (EVK) and booting Linux. It enables users to quickly and efficiently set up their EVK using a pre-built image with the HMI SDK, while also introducing VLP and BSP Plus for further development, providing immediate access to the Linux environment and HMI functionality.
マニュアル-開発ツール PDF 2.20 MB
The RZ/G2L Evaluation Board Kit is a reference platform designed for evaluating the RZ/V2L MPU. It consists of a module board and a carrier board, with the module board compliant with the SMARC v2.1 standard. This manual provides a comprehensive functional description of the RZ/G2L SMARC module board.
マニュアル-開発ツール PDF 3.51 MB
アプリケーションノート PDF 356 KB
Introduces practical example projects for the RZG2L-EVK kit. The example projects contained within the bundle show how to write code for the various Renesas Flexible Software Package (FSP) modules supported by the RZG2L-EVK kit.
PCB設計ファイル
ログインしてダウンロード ZIP 14.13 MB
PCB設計ファイル
ログインしてダウンロード ZIP 39.07 MB
6件

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
クイックコネクトプラットフォーム
QuickConnectプラットフォームは、互換性のあるハードウェアとソフトウェアのビルディングブロックを提供することで、迅速なプロトタイピングを可能にします。
Software and Hardware Development Tools ルネサス
RZ/G Verified Linux Package [5.10-CIP版]
RZ/Gグループ向けLinuxパッケージを提供します。本製品は動作検証を実施済みであり、定期メンテナンスも実施します。
Software Package ルネサス
RZ MPU HTML5 (Gecko) Package for Verified Linux Packages [5.10-CIP]
RZ/G向けHTML5 (Gecko)パッケージを提供します。本パッケージは、対象デバイス向けに用意されたLinuxパッケージと合わせてご利用ください。
Software Package ルネサス
RZ MPU Verified Linux Package [6.1-CIP版]
RZ MPU向けLinuxパッケージを提供します。本製品は動作検証を実施済みであり、定期メンテナンスも実施します。
Software Package ルネサス
RZ Smart Power Controller
A web‑based smart I/O power controller that simplifies relay management with flexible, intuitive software.
Software Package ルネサス
RZ Flexible Software Package (FSP)
ルネサスのRZ FSPは、ルネサスRZファミリのArm®マイクロプロセッサを使用した組み込みシステム設計向けに、使いやすく、拡張性をもち、高い品質を備えたソフトウェアを提供するために設計された拡張ソフトウェアパッケージです。
Software Package ルネサス
RZマルチOSパッケージ
マルチOSソリューション開発用ソフトウェアパッケージで、Cortex-MまたはRコアMPU向けソフトウェアパッケージであるFSPと、プロセッサ間通信フレームワークの標準化APIであるOpenAMPで構成されています。
Software Package ルネサス
RZ Common System Release Package
A generic software package for providing consistent experience across select reference products featuring RZ SoCs to be used in PoCs and product development, thereby streamlining and focusing on end application development while reducing BSP efforts.
Software Package ルネサス
8件

サンプルコード

サンプルコード

フィルター
分類 タイトル 日時 日時
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 1.13 MB
Demonstrates how to write code using various unified Renesas RZ Flexible Software Package (FSP) v4.x.x modules supported by the RZG2L-EVK. The unified RZ FSP consolidates all previous family‑specific FSPs into a single package and provides an optimized, easy‑to‑use, scalable, high‑quality software solution for embedded system design.
サンプルコード
2件

Lab on the Cloud

Lab on the Cloud

型名状態在庫参考価格(米ドル)DescriptionRemarksSecurity
RTK9744L27S01000BEActive在庫あり1u | $294Renesas Evaluation Board Kit for RZ/G2L (Secure Type)Device: R9A07G044L27GBGSupported
RTK9744L23S01000BEObsolete在庫あり1u | $294RZ/G2L MPU Evaluation Board KitNone

パートナー

Zephyr Logo
Zephyr Project

The Zephyr Project is an open-source, scalable real-time operating system (RTOS) designed for resource-constrained embedded systems and supports a wide range of hardware architectures and development boards. For the Renesas RZ/G2L SMARC Evaluation Kit, Zephyr provides focused documentation covering board features, supported peripherals, and basic build, flashing, and debugging workflows to help developers quickly get started.

See the Zephyr Project RZ/G2L SMARC Evaluation Kit Documentation