メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

説明

RX65N Envision Kitは、低コストHMI(ヒューマンマシンインタフェース)プロジェクトに最適なRX65Nマイコンを、迅速かつ容易に評価できるキットです。 さらに、プリインストールされたデモにより、RX65Nマイコンの新しいデュアルバンクフラッシュ機能を使用したファームウェア更新や、LCDコントローラおよび 2D描画エンジンによるグラフィックス性能などを体験できます。

ルネサスは、ボード回路図やデモ用ソースコードなど、ユーザー独自のボードおよびデモ開発に必要な一式を提供しています。そのため、本キットはシステム開発のリファレンスとして活用できます。 オンボードエミュレータを搭載しているため、外部のE1/E2 Liteを使用することなくアプリケーション開発が可能です。 また、本WebページからダウンロードしたファームウェアをUSBメモリに書き込むことで、デモ中にボードのファームウェアを更新できます。

最新のRX65N MUCは、TFTコントローラおよび2D描画エンジンを内蔵しており、高度なグラフィックス機能と高いパフォーマンスを提供します。 WQVGAサイズまでのディスプレイであれば、内蔵640KB RAMをフレームバッファとして利用できるため、外付けRAMを不要とし、コスト最適化が可能です。 さらに、RX651/RX65Nユーザーは、SEGGERのemWin GUIソフトウェアおよび関連ツールを無償で利用できます。

特長

  • 32ビット RX65N MCU(コードフラッシュ:2MB、内蔵 RAM:640KB)
  • SEGGER emWin GUIソフトウェアパッケージ(RX651/RX65N ユーザー向け)
  • グラフィック拡張ボード
    • 4.3インチTFTカラー液晶
    • 480 x 272解像度
    • 静電容量式タッチオーバーレイコントローラ
    • バックライトコントローラ

アプリケーション

分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 1.56 MB
クイックスタートガイド PDF 421 KB
その他資料 PDF 89 KB
アプリケーションノート PDF 2.65 MB English
AI生成コンテンツ: QE for Display [RX]を使用して、RXファミリのマイコンに搭載されたグラフィックLCDコントローラ(GLCDC)の初期化と制御を簡素化する方法を説明しています。GLCDCの仕様を深く理解せずに表示機器の接続確認が可能なサンプルプログラムを提供します。Smart ConfiguratorやFITモジュールと連携し、グラフィカルなLCD制御を支援します。対応デバイスやプロジェクト設定、リアルタイム調整、ヘッダファイル生成についても解説しています。
回路図
ログインしてダウンロード PDF 630 KB
その他資料
ログインしてダウンロード PDF 370 KB
6件

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
ディスプレイ対応開発支援ツール QE for Display
Renesas製ディスプレイコントローラのLCD表示機能を使った組み込みシステム開発に対応した開発支援ツール [ルネサスIDE e² studio用拡張機能] [スタンドアロン版] [Support MCU/MPU: RZ, RX, RA]
Solution Toolkit ルネサス
統合開発環境 e² studio RXファミリ向け情報
Eclipseベース ルネサス統合開発環境
IDE and Coding Tool ルネサス
RXファミリ用C/C++コンパイラパッケージ [CC-RX]
RXファミリ用C/C++コンパイラパッケージ。[対応する統合開発環境: CS+, e² studio, High-performance Embedded Workshop]
Compiler/Assembler ルネサス
Trusted Secure IPドライバ
Trusted Secure IPドライバ・ソフトウェア。AES(128/256bit鍵)、AES-GCM、AES-CMAC、乱数生成。AES鍵管理機能、セキュアファームウェアアップデート/セキュアブートといった機能を高速・安全に実行可能。
Security / Crypto ルネサス
4件

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ボード記述ファイル ZIP 1 KB
ソフトウェア/ツール-その他
ログインしてダウンロード ZIP 453 KB English
ソフトウェア/ツール-その他
ログインしてダウンロード ZIP English
ソフトウェア/ツール-その他
ログインしてダウンロード ZIP 1009 KB English
RX65N Envision Kitに搭載しているエミュレータ用ファームウェアを最新バージョンに更新できます。
ソフトウェア/ツール-その他
ログインしてダウンロード ZIP 1.20 MB English
ベンチマークを中心としたデモファームウェア(Dual Bank書換イメージ、ストレージベンチマーク、システムログ)の最新バージョンをダウンロードできます。
ソフトウェア/ツール-その他
ログインしてダウンロード ZIP 1.20 MB English
4種類のデモファームウェア(2D Drawing Engine、Bouncing balls、Mandelbrot calculation、Firmware Bank Swap Demo)の最新バージョンをダウンロードできます。
6件

サンプルコード

サンプルコード

フィルター
分類 タイトル 日時 日時
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 55.98 MB English
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 86.83 MB English
4種類のデモソフトウェア(2D Drawing Engine、Bouncing balls、Mandelbrot calculation、Firmware Bank Swap Demo)の最新バージョンをダウンロードできます。
2件
型名状態在庫参考価格(米ドル)Sampleable
RTK5RX65N2C00000BRActive在庫あり1u | $43.53N/A

サポートコミュニティ

  1. RX65N Envision KitでNES Emulator(≒ファミコンエミュレータ)を作られた人がいらっしゃいました

    こんにちは。NoMaYです。ウェブで調べ物をしていたら、RX65N Envision KitでNES Emulator(≒ファミコンエミュレータ)を作られた人がいらっしゃ ...

    2018年6月30日
  2. 「RX65N Envision Kit」での外部フラッシュ拡張について

    こんにちは。 現在、RX65N Envision KitにてLCD表示の開発を行っております。手始めに以下の動画(7:20近辺)で行っているように天気 ...

    2019年8月28日
  3. RX65N Envision Kitでの入出力ポートとA/Dコンバータの端子設定について

    こんにちは リューキィと申します。RX65N Envision Kitでタッチパネル入力から、I/O端子の出力でリレーを動かしたいのです ...

    2022年7月4日
サポートコミュニティからの全ての結果を参照 (55件)

ナレッジベース

  1. Renesas Starter Kit+ for RX65N-2MBに搭載されているTFT液晶の交換は可能か

    他社製TFT液晶に付け替えた場合、動作できないだけでなく故障する可能性があります。本ボードは、搭載しているTFT液 ...

    2021年10月28日
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。