メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

説明

R‑Car(H3/M3/M3N)SiP(System in Package)とクロックジェネレータの組み合わせにより、幅広いディスプレイ出力と高品質な性能を維持しつつ、高効率を実現し、拡張性のあるコックピットおよびインフォテインメントソリューションに最適です。

特長

  • 周辺回路と拡張サポートを備えており、ハードウェア/ソフトウェアの開発やR‑Car SiPの評価を迅速に行うことができ、開発期間と市場投入までの時間を短縮します。
  • LPDDR4‑3200およびHyperFlashメモリを搭載したR‑Car SiP(H3/M3/M3N)を統合しており、設計を簡素化し、より迅速な展開を可能にします。
  • プログラマブルクロックジェネレータ(5P49V6901A)は、1MHz~350MHz の幅広い周波数を生成可能で、複数の水晶発振器を置き換えることができます。
  • クロックジェネレータ(9FGV0841)は、8出力のPCIe Gen1~4クロックに対応しており、複数の発振器を置き換えることができます。
  • 拡張可能な読み出し専用メモリ(ROM)構成により、複数のプラットフォームでの互換性が確保されます。

アプリケーション

Communication gateway and integrated DVR/DMS system block diagram featuring a high-performance R-Car S4 for CoGW and R-Car M3 SoC and RH850 MCU.
通信ゲートウェイおよび統合DVR/DMSシステム
CoGWとDVR/DMSビデオ処理を統合した統合車載ゲートウェイ。
Tire Pressure Monitoring System Block Diagram
タイヤ空気圧監視システム
PMICを内蔵した低電力Bluetooth LE TPMS設計により、コスト、サイズ、開発時間を短縮します。
High-End Cockpit & Infotainment Solution Block Diagram
ハイエンドコックピット&インフォテインメントソリューション

その他アプリケーション

  • コクピット
  • インフォテインメント
  • ダッシュボード
分類 タイトル 日時
マニュアル-ハードウェア
ログインしてダウンロード PDF 1.63 MB
エンジニアリング
ログインしてダウンロード ZIP 299 KB
マニュアル-ハードウェア
ログインしてダウンロード PDF 1.47 MB
マニュアル-開発ツール
ログインしてダウンロード PDF 1000 KB
4件

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ボード記述ファイル
ログインしてダウンロード ZIP 44.77 MB
ボード記述ファイル
ログインしてダウンロード HTM 71 KB
2件

Lab on the Cloud

Lab on the Cloud

型名状態在庫Description
RTP8J77951ASKB0SL0SS103Active在庫切れH3_WS3.0_ver
RTP8J77961ASKB0SL0SS15AActive在庫切れM3_WS3.0_ver
RTP8J779M1ASKB0SL0SA103Active在庫切れH3e version
RTP8J779M3ASKB0SL0SA103Active在庫切れM3e version
RTP8J779M5ASKB0SL0SA103Active在庫切れM3Ne version