メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

説明

Target Board for RX660は、RX660の評価、試作および開発に利用できます。本製品はエミュレータ回路を搭載しているので、E2エミュレータLiteを必要とせずにアプリケーションを開発できます。すべてのMCU信号ピンへのアクセスを可能にするピンヘッダ用スルーホールを搭載しているため、簡単に試作することができます。さらにPmodコネクタも搭載しているため、Wi-Fiモジュールやセンサモジュール等を接続して機能を拡張できます。

特長

  • RX660 MCU搭載
  • 搭載MCUの簡単な評価や開発が可能
  • すべてのMCU信号ピンにアクセスできるピンヘッダ用スルーホールを搭載
  • Pmodコネクタを搭載
  • 広い動作電圧範囲2.7V~5.5V
  • エミュレータ回路を搭載しており、USBケーブルでPCと接続するだけで電源供給とプログラムデバッグが可能(USBケーブルは付属していません)
  • ルネサス統合開発環境e² studioを使用できます

アプリケーション

分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 958 KB English
アプリケーションノート PDF 1.86 MB English
ファームウェアアップデート通信モジュールは、プライマリMCU-セカンダリMCU構成のシステムでマイコン間の通信制御機能を提供します。このモジュールを使用することで、プライマリMCU経由でセカンダリMCUのファームウェア更新を容易に実現できます。通信プロトコルはUARTもしくは3線SPIをサポートしています。
アプリケーションノート PDF 2.95 MB English
AI生成コンテンツ: QE for Display [RX,RA]は、GLCDC非搭載のRXマイコンでもシリアル接続LCDを用いたGUI開発を可能にします。e2 studioと連携し、emWinやAeropoint GUIミドルウェアをサポート。AppWizardやPowerPointを使った直感的なGUI設計が可能です。プロジェクト作成から設定、GUI作成、コード生成、ビルド、デバッグまでの開発手順を解説し、Smart ConfiguratorやFITモジュールを活用した効率的な組み込みGUI開発を支援します。
PCB設計ファイル
ログインしてダウンロード ZIP 459 KB
回路図 PDF 630 KB
アプリケーションノート
ログインしてダウンロード PDF 816 KB English
AI生成コンテンツ: LED点灯制御プログラムはTarget Board for RX660上で動作し、起動時にタイマ割り込み(自動モード)またはユーザスイッチ割り込み(手動モード)を選択できる。自動モードではCMT0タイマ割り込みにより500ms間隔でLEDを交互に点灯・消灯し、手動モードではユーザスイッチの外部割り込みでLEDを制御する。動作フロー、内部ブロック構成、メモリマップ、クロック生成などの詳細を示し、RX660でのLED制御実装を支援する。
リスト PDF 217 KB
その他資料 PDF 501 KB English , 简体中文
その他資料 PDF 89 KB
9件

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
ファームウェアアップデート向け開発支援ツール QE for OTA
デバイスのファームウェアアップデートを簡単にお試しいただくための開発支援ツール [ルネサスIDE e² studio用拡張機能] [Support MCU/MPU: RX, RL78, RA]
Solution Toolkit ルネサス
統合開発環境 e² studio RXファミリ向け情報
Eclipseベース ルネサス統合開発環境
IDE and Coding Tool ルネサス
統合開発環境 CS+
ルネサス統合開発環境 [Support MCU/MPU: RH850, V850, RX, RL78, 78K0R, 78K0] (Note: CS+でRL78/G23、RXスマート・コンフィグレータを使用するには、別途インストールする必要があります。スマート・コンフィグレータの製品ページから、RL78/G23用、RX用のスマート・コンフィグレータをダウンロードしてください)
IDE and Coding Tool ルネサス
3件

サンプルコード

サンプルコード

フィルター
分類 タイトル 日時 日時
サンプルコード
[Toolchains=CC-RX|V3.07.00;GNURX|14.2.0.202505]
ログインしてダウンロード ZIP 51.35 MB Compiler: CC-RX, GNURX Function: Application Example, Communication Interface, Driver or Library IDE: e2 studio
サンプルコード
[Toolchains=CC-RX|v3.04.00]
ログインしてダウンロード ZIP 6.16 MB Compiler: CC-RX Function: Application Example, Clock, I/O or Pin, Initial Setting, Timer IDE: e2 studio
2件
型名状態在庫参考価格(米ドル)SampleablePb (Lead) FreeECCN (US)HTS (US)
RTK5RX6600C00000BJActive在庫あり1u | $23.53N/ANo3A991.a.28471.50.0150

サポートコミュニティ

  1. RenesasさんからRXマイコンの低価格Target Boardが出たのでサンプルプログラムをCSplus projectへ変換してみようと思います

    こんにちは。NoMaYです。ウェブで調べ物をしていたら、ルネサスさんからRXマイコンの低価格ボードが出たことを知りま ...

    2018年2月20日