メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

概要

説明

本ボードは、SIL3機能安全ドライブを満たすために必要なハードウェア構成になっており、お客様は設計データを参考にすることが可能です。また、本ボードを使用してルネサスが提供する機能安全ソフトウェアや、機能安全ネットワークプロトコルの動作をすぐに評価することが可能です。

このボードをRZ/Tシリーズインバータボード(P/N: RTK0EM0000S05010BJ)と組み合わせ、サンプルプログラムをダウンロードすることで、すぐにキットの評価を始めることができます。サンプルプログラムにはモータ制御+CiA402+FSoEソフトウェアが含まれており、迅速かつ効率的なテストを可能にします。

Software required for this kit:

  • Motor Control + Industrial Ethernet software (RZ/T2M)
  • Renesas Functional Safety Package (RZ/T2L with Safety Support)

ルネサスの機能安全パッケージ(NDA)付き要請

Renesas Functional Safety Packageアクセス申請

特長

  • ハードウェア
    • RZ/T2M+RZ/T2Lx2を搭載
      • RZ/T2Mはモータ制御とCiA402を実装
      • RZ/T2Lx2はクロスモニタリング 、STO(Safe Torque Off)とセーフティネットワーク(FSoE)を実装
    • HFT=1 architecture (RZ/T2L & RZ/T2L)
    • SIL3 対応
    • セーフティインプット x 2、セーフティアウトプット x 2
    • RJ-45 x 2
    • RZ/Tシリーズインバータボードと接続可能
  • ソフトウェアパッケージ
    • モータ制御 + CiA402 + FSoE ソフトウェア

アプリケーション

ドキュメント

設計・開発

サンプルコード

関連ボード&キット

製品選択

型名状態在庫参考価格(米ドル)SampleablePb (Lead) Free
RTK0EF0190D01001BJActive在庫切れ1u | $1411.8N/ANo

ビデオ&トレーニング