メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

説明

RA0L1搭載静電容量タッチ評価システム(RSSK-RA0L1)は、ルネサスが提供するタッチキー・ソリューションを容易に評価することができるキットです。キットに含まれるボードやソフトウェアを用いて、キット購入後すぐに評価を始めることができます。

RSSK-RA0L1はSEGGER J-Link™エミュレータ回路をボードに内蔵しており、追加のツールを必要とせずにプログラムの作成およびデバッグが可能です。

特長

  • 各種タッチキー(ボタン、スライダー、ホイール)機能の評価に
  • お客様製品の簡易試作用に
  • お客様がボードやソフトウェアを設計される際のリファレンスとして
  • QE for Capacitive Touchを使用することで簡単に感度調整が可能
    • GUIで初心者でもタッチインタフェースの開発を簡単に
    • 直感インタフェースで簡単操作
    • 自動調整済みのソースコードを出力
  • RA0L1 MCU (R7FA0L1074CFL) 搭載
  • 静電容量式タッチセンサ(CTSU)端子24チャネル使用可能
  • オンボードSEGGER J-Link™エミュレータ回路を搭載し、追加のツール不要でプログラムのデバッグ/書き込みが可能

アプリケーション

分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 1.37 MB English
RA0L1 静電容量式タッチ評価システム(RSSK-RA0L1 / RTK0EG0065S01001BJ)は、ルネサスマイクロコントローラRA0L1の静電容量タッチセンサ(CTSU)評価用キットです。本マニュアルは、RA0L1 静電容量式タッチ評価システムのハードウェアについて説明します。
クイックスタートガイド PDF 1.36 MB English
PCB設計ファイル
ログインしてダウンロード ZIP 11.11 MB
The design files for the RSSK-RA0L1 Capacitive Touch Evaluation System include schematics, BOMs, PCB layout files, and Gerber artwork for both the RA0L1 CPU evaluation board and the self-capacitance electrode board.
アプリケーションノート PDF 915 KB English
アプリケーションノート PDF 7.07 MB English
機能安全は、自動電子制御システムがさまざまな分野へと拡大するにつれて、システム設計において重要な要素となっています。本資料では、静電容量式タッチセンサ(CTSU)向けの機能安全セルフテストソフトウェアについて説明しています。
ツールニュース-リリース PDF 245 KB English
アプリケーションノート PDF 3.83 MB 简体中文 , English
本アプリケーションノートでは、静電容量式タッチセンサユニット(CTSU)を内蔵したマイコンにおけるQE for Capacitive Touchを用いたパラメータ調整方法について解説します。自動調整に加え、タッチのパフォーマンスを最適化するためのアドバンスドモード(高度な設定)および調整可能なCTSUパラメータの概要を説明します。
アプリケーションノート PDF 14.54 MB 简体中文 , English
本アプリケーションノートは、静電容量式タッチセンサユニット(CTSU)を内蔵したマイコンにおけるタッチ電極の設計指針と設計例を体系的にまとめたものです。自己容量方式および相互容量方式それぞれについて、電極形状、配線、シールド構成などの推奨設計および留意事項を示し、各計測方式に適した応用例についても解説します。
アプリケーションノート PDF 2.73 MB 简体中文 , English
AI生成コンテンツ: 静電容量タッチは、RX、RA、RL78ファミリやRenesas Synergy™ MCUに搭載されたCTSUモジュールを用いて人体接触による微小な静電容量変化を検出します。自己容量方式と相互容量方式があり、CTSUはスイッチトキャパシタ回路で静電容量を数値化し、ドリフト補正やノイズ除去フィルタを適用します。本資料はセンサ種類、MCUラインアップ、ハードウェア設計、ソフトウェア構成、チューニング、開発環境、評価キットを網羅し、静電容量タッチ製品開発を支援します。
ツールニュース-リリース PDF 228 KB English
静電容量式タッチセンサ対応開発支援ツール QE for Capacitive Touch を V4.2.0 へリビジョンアップしたことをお知らせします。 QE for Capacitive Touch は、静電容量タッチキーを使用した組み込みシステム開発に必要なタッチインタフェースの初期設定や感度調整に対応した開発支援ツールです。 主なリビジョンアップ内容は、自動チューニングで決定するセンサドライブパルス周波数の改善(CTSU2) と、新製品である RA0L1 グループ,RL78/F22, RL78/F25, RL78/L23のサポートです
アプリケーションノート PDF 1.51 MB English
AI生成コンテンツ: CTSUはセンサドライブパルスを出力し、充放電電流を計測することで静電容量の変化を検出する。電源や周辺回路からのリップルノイズはCTSUの計測値にノイズ電流を加え、誤ったタッチ判定を引き起こす。対策として電源回路の選択、電源特性の最適化、スイッチング回路設計、基板レイアウトの工夫が重要である。しきい値やヒステリシスの調整も誤判定防止に有効である。本ガイドはCTSU1およびCTSU2のリップルノイズ影響と対策を詳述し、信頼性の高い静電容量タッチ検出を実現する。
アプリケーションノート PDF 1.05 MB English
アプリケーションノート PDF 13.97 MB English
AI生成コンテンツ: 静電容量タッチセンサユニット(CTSU)がIEC61000規格に定められた各種EMCノイズに対して耐性を高める方法を解説する。RFノイズ、静電気放電(ESD)、電気的高速過渡現象(EFT)などのノイズ源と、それに対するハードウェア設計やソフトウェアフィルタ、CTSU固有のノイズ低減機能を紹介。ノイズ環境下での安定したタッチ検出を実現するための評価結果や性能基準も示す。
アプリケーションノート PDF 2.28 MB English
AI生成コンテンツ: 静電容量センサユニット向けのソフトウェアフィルタは、FIR、IIR、単極IIR、メディアンフィルタなどの各種フィルタ技術を用いて、タッチノイズ耐性と検出の安定性を向上させる。RA2L1、RX130、RL78/G16マイコン群に対応したフィルタの動作、仕様、APIの使用方法、組み込み手順を詳述。サンプルプロジェクトやコード構成、パラメータ調整方法も含み、開発者が静電容量タッチセンサにおけるフィルタリングを効果的に実装・最適化できる。
アプリケーションノート PDF 2.06 MB English
AI生成コンテンツ: e2 studioおよびIAR Embedded Workbench for ARM(IAR EWARM)を使用して、ルネサスRAマイクロコントローラ向け静電容量式タッチアプリケーションの開発プロジェクトを作成・設定する方法を説明しています。プロジェクト作成、デバイスやツールチェーンの選択、QE for Capacitive Touchで生成したチューニングコードのIAR EWARMへのコピー手順を含みます。対応環境はe2 studio、RAスマート・コンフィグレータ、GNU Arm Embedded Toolchainです。RA2L1評価キット向けの設定調整やドライバ統合も詳細に解説しています。
アプリケーションノート PDF 2.17 MB English
AI生成コンテンツ: e2 studioおよびKeil MDKを使用して、静電容量式タッチ対応のRAマイクロコントローラ向けプロジェクトの作成と設定方法を説明する。開発環境の構築、デバイスやボード、ツールチェーンの選択、チューニングコードのKeil MDKへのコピー手順を詳述。プロジェクト作成、タッチセンサ構成、調整、ドライバ追加、実行までの手順を網羅。必要なソフトウェアツールとバージョンも明記している。
16件

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
RA Flexible Software Package (FSP)
FSPは、Arm® Cortex®-Mコアを採用しているRenesas RA ファミリを用いた組み込みシステムを開発するためのソフトウェアパッケージです。 注:「FSP with e² studio Installer (Platform Installer)」は、e² studio、FSPパック、GCCツールチェーンおよびSegger J-Linkドライバをインストールします。個別インストールは不要です。
Software Package ルネサス
静電容量式タッチセンサ対応開発支援ツール QE for Capacitive Touch
マイコンの静電容量式タッチ機能を使用した組み込みシステム開発において、タッチインタフェースの初期設定や感度のチューニングを簡単に行え、開発期間の短縮が実現できます。 [ルネサスIDE e² studio用拡張機能] [スタンドアロン版] [Support MCU/MPU:RA,RL78, RX, Renesas Synergy™]
Solution Toolkit ルネサス
2件

サンプルコード

サンプルコード

フィルター
分類 タイトル 日時 日時
サンプルコード
[Software=RA Flexible Software Package|v6.10],[Toolchains=GNU Arm Embedded|13.2]
ログインしてダウンロード ZIP 2.97 MB English
アプリケーション: HMI静電容量式タッチ, スマート家電, ヒューマン・マシン・インタフェース (HMI)
Compiler: GNU ARM Embedded Function: Evaluation Kit, HMI IDE: e2 studio
サンプルコード
[Software=RX Driver Package|V2.20;RA Flexible Software Package|v5.3.0],[Toolchains=CC-RL|V1.13.00;CC-RX|V3.06.00;GNU Arm Embedded|13.2.1.arm-13-7]
ログインしてダウンロード ZIP 16.10 MB English
アプリケーション: 民生機器全般
Compiler: CC-RL, CC-RX, GNU ARM Embedded Function: Application Example, HMI IDE: e2 studio
2件
型名状態在庫参考価格(米ドル)Sampleable
RTK0EG0065S01001BJActive在庫あり1u | $152.94N/A