概要
説明
Fast Prototyping Board for RL78 Family は、RL78ファミリマイコンを搭載し、様々なアプリケーションの試作開発に特化した評価ボードです。E2エミュレータLite相当のエミュレータサーキットを内蔵し、追加のツール無しでプログラムの書き込み/デバッグが可能です。さらにArduino およびPmod™インターフェースを標準搭載、マイコンの全ピンにアクセス可能なスルーホールなど、高い拡張性を有しています。
特長
- 8/16ビットRL78ファミリマイコンを搭載
- E2エミュレータLite相当のエミュレータサーキット内蔵により、追加ツール不要でプログラムのデバッグ/書き込みが可能
- マイコンの全ピンにアクセス可能なスルーホール
- ArduinoおよびPmod™インタフェースを標準搭載(一部の製品は、Arduinoインターフェースのみ)
- 各種RL78開発環境に対応(開発環境についてはこちら)
- RL78 Fast Prototyping Boardの導入ガイドビデオを参照ください
アプリケーション
設計・開発
ソフトウェア/ツール
ソフトウェア/ツール
Software title
|
Software type
|
会社名
|
---|---|---|
クイックコネクトプラットフォーム QuickConnectプラットフォームは、互換性のあるハードウェアとソフトウェアのビルディングブロックを提供することで、迅速なプロトタイピングを可能にします。
|
Software and Hardware Development Tools | ルネサス |
1件
|
サンプルコード
サンプルコード
フィルター
|
||
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 日時 |
サンプルコード |
[Software=RL78 Software Integration System|v1.62],[Toolchains=CC-RL|V1.13.00]
ZIP
109.66 MB
English
アプリケーション:
スマート家電, ビルディング・オートメーション, メディカル&ヘルスケア, 産業用機器
Compiler:
CC-RL
Function:
Application Example
IDE:
e2 studio
|
|
サンプルコード |
[Toolchains=LLVM for Renesas RL78|10.0.0.202209]
ZIP
2.63 MB
English
Function:
Application Example
|
|
サンプルコード |
[Toolchains=LLVM for Renesas RL78|10.0.0.202209]
ZIP
2.96 MB
English
Function:
Application Example
|
|
サンプルコード | ZIP 2.97 MB Compiler: CC-RL IDE: CS+, e2 studio | |
4件
|
関連ボード&キット
RL78/G14 Fast Prototyping Board (RL78/G14 FPB)
RL78/G14 Fast Prototyping Boardは、高機能なRL78/G14マイコンを搭載し、様々なアプリケーションの試作開発に特化した評価ボードです。E2エミュレータLite相当のエミュレータサーキットを内蔵し、追加のツール無しでプログラムの書き込み/デバッグが可能です。さらにArduino UnoおよびPmodTMインターフェースを標準搭載、マイコンの全ピンにアクセス可能なスルーホールなど、高い拡張性を有しています。
RL78/G14 Fast Prototyping Boardと各種無線ボードや各種センサを接続するためのサンプルソフトウェアを用意しています...
RL78/G1P Fast Prototyping Board (RL78/G1P FPB)
RL78/G1P Fast Prototyping Boardは、RL78マイコンファミリ新製品であるRL78/G1Pマイコンを搭載した、アプリケーションの試作に特化した評価ボードです。
E2エミュレータLite相当のエミュレータサーキットを内蔵し、追加のツール無しでプログラムの書き込み/デバッグが可能です。Arduino Nano および PmodTMインターフェースを標準搭載しているため、ハードウェアの改造なしでインターフェースの使用が可能です。
さらにArduino Nano ヘッダと兼用機能で、ターゲットマイコンの全ピンにアクセス可能なため...
RL78/G1M Fast Prototyping Board (RL78/G1M FPB)
RL78/G1M Fast Prototyping Boardは、RL78マイコンファミリ新製品であるRL78/G1Mマイコンを搭載した、アプリケーションの試作に特化した評価ボードです。
E2エミュレータLite相当のエミュレータサーキットを内蔵し、追加のツール無しでプログラムの書き込み/デバッグが可能です。Arduino Nano ヘッダを標準搭載しているため、ハードウェアの改造なしでインターフェースの使用が可能です。
さらにArduino Nano ヘッダと兼用機能で、ターゲットマイコンの全ピンにアクセス可能なため、デバッグなども容易に行うことができます。
RL78/G1N Fast Prototyping Board (RL78/G1N FPB)
RL78/G1N Fast Prototyping Boardは、RL78マイコンファミリ新製品であるRL78/G1Nマイコンを搭載した、アプリケーションの試作に特化した評価ボードです。
E2エミュレータLite相当のエミュレータサーキットを内蔵し、追加のツール無しでプログラムの書き込み/デバッグが可能です。Arduino Nano ヘッダを標準搭載しているため、ハードウェアの改造なしでインターフェースの使用が可能です。
さらにArduino Nano ヘッダと兼用機能で、ターゲットマイコンの全ピンにアクセス可能なため、デバッグなども容易に行うことができます。
RL78/G23-64p Fast Prototyping Board (RL78/G23-64p FPB)
RL78/G23-64p Fast Prototyping Boardは、RL78/G23マイコンを搭載し、様々なアプリケーションの試作開発に特化した評価ボードです。サンプルコードにより、音声再生、LoRaおよびLoRaWANベースの無線通信等も実現します。 USBケーブルをつなげるだけで、プログラムの書き込み/デバッグが可能で、追加のツール無しで評価を始めることができます。また、従来のE2エミュレータ、E2エミュレータLiteを使用した高機能なデバッグも可能です(方法はユーザーズマニュアル参照)。Arduino UnoおよびGroveインタフェースを標準搭載...
RL78/G23-128p Fast Prototyping Board (RL78/G23-128p FPB)
RL78/G23-128p Fast Prototyping Boardは、RL78/G23マイコンを搭載し、様々なアプリケーションの試作開発に特化した評価ボードです。サンプルコードにより、Wi-Fi DA16600モジュールを用いた AWS クラウド接続、OTAによるファームウェアアップデート、LoRaおよびLoRaWANベースの無線通信等も実現します。 USBケーブルをつなげるだけで、プログラムの書き込み/デバッグが可能で、追加のツール無しで評価を始めることができます。また、従来のE2エミュレータ...
RL78/I1C (512KB) Fast Prototyping Board (RL78/I1C FPB)
RL78/I1C(512KB) Fast Prototyping Boardは、RL78/ I1C(512KB)マイコンを搭載し、アプリケーションの試作に特化した評価ボードです。
E2エミュレータLite相当のエミュレータサーキットを内蔵し、追加のツール無しでプログラムの書き込み/デバッグが可能です。Arduino Uno R3および PmodTMインターフェースを標準搭載しているため、ハードウェアの改造なしでインターフェースの使用が可能です。
さらに、ターゲットマイコンの全ての信号ピンにアクセス可能なピンヘッダー用のスルーホールを備えているため...
このボードをリモートでテストする
RL78/G15 Fast Prototyping Board (RL78/G15 FPB)
RL78/G15 Fast Prototyping Boardは、RL78/G15マイコンを搭載し、様々なアプリケーションの試作開発に特化した評価ボードです。USBケーブルをつなげるだけで、プログラムの書き込み/デバッグが可能で、追加のツール無しで評価を始めることができます。また、従来のE2エミュレータ、E2エミュレータLiteを使用した高機能なデバッグも可能です(方法はユーザーズマニュアル参照)。Arduino UnoおよびPmod™インタフェースを標準搭載、マイコンの全ピンにアクセス可能など、高い拡張性を有しています。さらに、Arduino...
RL78/G22 Fast Prototyping Board (RL78/G22 FPB)
RL78/G22 Fast Prototyping Boardは、RL78/G22マイコンを搭載し、様々なアプリケーションの試作開発に特化した評価ボードです。サンプルコードにより、セカンダリMCUのOTAファームウェアアップデート、Wi-Fi、LoRaおよびLoRaWANベースの無線通信等も実現します。USBケーブルをつなげるだけで、プログラムの書き込み/デバッグが可能で、追加のツール無しで評価を始めることができます。また、従来のE2エミュレータ、E2エミュレータLiteを使用した高機能なデバッグも可能です(方法はユーザーズマニュアル参照)。Arduino...
RL78/G16 Fast Prototyping Board (RL78/G16 FPB)
RL78/G16 Fast Prototyping Boardは、RL78/G16マイコンを搭載し、様々なアプリケーションの試作開発に特化した評価ボードです。サンプルコードにより、Modbus ASCII/RTU 通信等も実現します。 USBケーブルをつなげるだけで、プログラムの書き込み/デバッグが可能で、追加のツール無しで評価を始めることができます。また、従来のE2エミュレータ、E2エミュレータLiteを使用した高機能なデバッグも可能です(方法はユーザーズマニュアル参照)。Arduino UnoおよびPmod™インタフェースを標準搭載、マイコンの全ピンにアクセス可能など...
RL78/G24 Fast Prototyping Board (RL78/G24 FPB)
RL78/G24 Fast Prototyping Boardは、RL78/G24マイコンを搭載し、様々なアプリケーションの試作開発に特化した評価ボードです。USBケーブルをつなげるだけで、プログラムの書き込み/デバッグが可能で、追加のツール無しで評価を始めることができます。また、従来のE2エミュレータ、E2エミュレータLiteを使用した高機能なデバッグも可能です(方法はユーザーズマニュアル参照)。Arduino Uno、Pmod™、およびGroveインタフェースを標準搭載、マイコンの全ピンにアクセス可能など、高い拡張性を有しています。さらに、Arduino...
製品選択
適用されたフィルター
ビデオ&トレーニング
このビデオではRL78/G23-64p Fast Prototyping BoardでArduino IDE2を用いてスケッチを動作させるための方法を紹介します。
関連リソース:クイックスタートガイドページ(GitHub)
00:00 オープニング
00:50 Arduino IDEのインストール
01:29 ツールのインストール
02:01 スケッチの記述
02:23 COMポートの設定
02:58 ボードの設定
03:19 コンパイル、ダウンロード、LED点灯
ニュース&ブログ
ブログ
2023年8月10日
|
ブログ
2023年4月25日
|
ブログ
2021年5月14日
|