概要
RL78/G24 Fast Prototyping Boardは、RL78/G24マイコンを搭載し、様々なアプリケーションの試作開発に特化した評価ボードです。USBケーブルをつなげるだけで、プログラムの書き込み/デバッグが可能で、追加のツール無しで評価を始めることができます。また、従来のE2エミュレータ、E2エミュレータLiteを使用した高機能なデバッグも可能です(方法はユーザーズマニュアル参照)。Arduino Uno、Pmod™、およびGroveインタフェースを標準搭載、マイコンの全ピンにアクセス可能など、高い拡張性を有しています。さらに、Arduino IDE上で様々なプログラム(スケッチ)作成に対応したArduino ライブラリも提供しています。
特長
- 16ビットマイコンRL78/G24(R7F101GLG2DFB)を搭載
- 48MHz, RL78-S3 Core
- ROM: 128KB, RAM: 12KB, Data Flash 4KB
- 64-pin LFQFP, 10mm x 10mm x 1.7mm, 0.5mm pitch
- PCとUSBケーブルで接続することで、COM Port通信経由でのプログラムの書き込み/デバッグが可能
- マイコンの全ピンにアクセス可能
- Arduino UnoおよびPmod™インタフェース, Groveインタフェースを標準搭載
- Arduino ライブラリを提供
- 各種RL78開発環境に対応
サンプル&ご購入
RL78/G24 Fast Prototyping Board
RTK7RLG240C00000BJ アクティブ
1u | $23.53参考価格
ビデオ&トレーニング
このビデオではルネサスエレクトロニクスのGitHubで公開しているRL78ボードプラットフォームを
Arduino IDEバージョン2に追加して動作させる方法を紹介します。
その他のビデオ
ニュース&ブログ
ブログ 2023年9月27日 |