概要
RL78/G23-64p Fast Prototyping Boardは、RL78/G23マイコンを搭載し、様々なアプリケーションの試作開発に特化した評価ボードです。サンプルコードにより、音声再生、LoRaおよびLoRaWANベースの無線通信等も実現します。USBケーブルをつなげるだけで、プログラムの書き込み/デバッグが可能で、追加のツール無しで評価を始めることができます。また、従来のE2エミュレータ、E2エミュレータLiteを使用した高機能なデバッグも可能です(方法はユーザーズマニュアル参照)。Arduino UnoおよびGroveインタフェースを標準搭載、マイコンの全ピンにアクセス可能など、高い拡張性を有しています。さらに、Arduino IDE上で様々なプログラム(スケッチ)作成に対応したArduino ライブラリも提供しています。
128ピン版もあります:RL78/G23-128p Fast Prototyping Board。
特長
- 16ビットマイコンRL78/G23(R7F100GLG2DFB)を搭載
- 32MHz, RL78-S3 Core
- ROM: 128KB, RAM: 16KB, Data Flash 8KB
- 64-pin LFQFP, 10mm x 10mm x 1.7mm, 0.5mm pitch
- PCとUSBケーブルで接続することで、COM Port通信経由でのプログラムの書き込み/デバッグが可能
- マイコンの全ピンにアクセス可能
- Arduino Unoインタフェースを標準搭載
- Arduino ライブラリを提供
- 各種RL78開発環境に対応
サンプル&ご購入
RL78/G23-64p Fast Prototyping Board
拡張ハードウェア
RL78/G23-128p Fast Prototyping Board
RL78/G23-128p Fast Prototyping Boardは、RL78/G23マイコンを搭載し、様々なアプリケーションの試作開発に特化した評価ボードです。サンプルコードにより、Wi-Fi DA16600モジュールを用いた AWS クラウド接続、OTAによるファームウェアアップデート、LoRaおよびLoRaWANベースの無線通信等も実現します。USBケーブルをつなげるだけで、プログラムの書き込み/デバッグが可能で、追加のツール無しで評価を始めることができます。また、従来のE2エミュレータ... 続きを読む
ビデオ&トレーニング
Flash Driver RL78 Type 01 SC versionを使用して、IAR Embedded Workbench® for Renesas RL78でRL78/G2xのコードフラッシュメモリを再プログラミングする方法を解説します。このチュートリアルでは、Smart Configuratorで生成したフラッシュドライバのソースコードをプロジェクトに登録し、ビルド設定およびデバッグ設定を行う手順を紹介します。また、RL78/G2xデバイスで信頼性の高いシステム内アップデートをサポートする、コードフラッシュの書き換え方法を説明します。
その他のビデオ
ニュース&ブログ
ブログ 2025年4月1日 |
ブログ 2023年5月30日 |