メインコンテンツに移動

概要

説明

RL78/G1P Fast Prototyping Boardは、RL78マイコンファミリ新製品であるRL78/G1Pマイコンを搭載した、アプリケーションの試作に特化した評価ボードです。

E2エミュレータLite相当のエミュレータサーキットを内蔵し、追加のツール無しでプログラムの書き込み/デバッグが可能です。Arduino Nano および PmodTMインターフェースを標準搭載しているため、ハードウェアの改造なしでインターフェースの使用が可能です。

さらにArduino Nano ヘッダと兼用機能で、ターゲットマイコンの全ピンにアクセス可能なため、デバッグなども容易に行うことができます。

特長

  • 16ビットマイコンRL78/G1P(32ピン, ROM : 16KB、RAM : 1.5KB、Data Flash : 2KB ) を搭載
  • E2エミュレータLite相当のエミュレータサーキット内蔵により、追加ツール不要でプログラムのデバッグ/書き込みが可能
  • マイコンの全ピンにアクセス可能
  • Arduino NanoおよびPmodTMインタフェースを標準搭載
  • 各種RL78開発環境に対応(開発環境についてはこちら)

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
クイックスタートガイド PDF 708 KB
マニュアル-ソフトウェア PDF 342 KB
マニュアル-ハードウェア PDF 1.91 MB English
アプリケーションノート PDF 808 KB English
マニュアル-開発ツール PDF 1.05 MB English
データシート PDF 584 KB
マニュアル-ハードウェア PDF 5.94 MB English
マニュアル-開発ツール PDF 17 KB
マニュアル-開発ツール PDF 135 KB
9件

設計・開発

サンプルコード

サンプルコード

フィルター
分類 タイトル 日時 日時
サンプルコード ログインしてダウンロード ZIP 2.00 MB Compiler: CC-RL, ICCRL78 IDE: CS+, e2 studio, IAR EWRL78
1件

製品選択

適用されたフィルター

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
FAQを参照

よくあるご質問

一般的な質問や回答を集約しているナレッジベースをご覧ください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。

ビデオ&トレーニング

This video will guide you through the development process using FPB, covering three key steps: installing the IDE, generating a project with the sample code, and verifying its operation.

To learn more, visit the RL78-Family-Fast-Prototyping-Board page.