メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

説明

QCIOT-CCE4503POCZ IO-Linkデバイストランシーバボードは、 CCE4503の機能と性能を実証します。 このCCE4503は、使いやすいデバイス向けIO-Link準拠トランシーバです。 小型で、シンプルなアプリケーションを維持しつつ、 IO-Linkに準拠した通信機能と高度な保護回路や追加機能を提供しています。 UARTインタフェース(TXD、RXD、TXEN)によって制御され、出力ドライバはPNP、NPN、またはプッシュプルとして構成できます。 3種類のLDOオプションと自動ウェイクアップ検出は、システム全体の要求を簡素化し、外部回路を追加する必要性を低減します。 逆極性保護、過電流保護、低電圧検出、熱保護などの保護機能を内蔵しており、信頼性の高い機能と通信を実現します。

このボードは、コネクタ対応を備えた必要とされるMCU評価キットに接続するためのオンボードデバイス用標準のPmod™タイプ3A(拡張UART)接続を提供します。

Renesas e2 studio IDEツールのサポートにより開発が加速し、QCIOT-CCE4503POCZボードはRenesas QuickConnectツールを使用してIoTシステムを迅速に作成するのに最適です。

特長

  • IO-Link準拠のトランシーバ
  • 最大250mAの永続的な駆動電流を持つIO-Linkチャネル1個
  • PNP、NPN、およびプッシュプルモードを設定可能
  • スルーレートの制限を設定可能
  • 電流制限を設定可能
  • 自動復帰機能搭載
  • ウェイクアップ検出
  • 最大20mAの3つのLDOオプション
  • 逆極性保護
  • 過電流検出
  • 低電圧検出
  • 過温度検出
  • 小型3mm×3mmのDFN-10パッケージ

アプリケーション

  • IO-Linkセンサ
  • IO-Linkアクチュエータ
  • 高電圧レベルシフタ
  • 産業オートメーション
分類 タイトル 日時
マニュアル-ハードウェア PDF 1.98 MB
PCB設計ファイル
ログインしてダウンロード ZIP 4.12 MB
回路図 PDF 221 KB
3件

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
クイックコネクトプラットフォーム
QuickConnectプラットフォームは、互換性のあるハードウェアとソフトウェアのビルディングブロックを提供することで、迅速なプロトタイピングを可能にします。
Software and Hardware Development Tools ルネサス
統合開発環境 e² studio
Eclipseベース ルネサス統合開発環境 [Support MCU/MPU: RA, RE, RX, RL78, RH850, Renesas Synergy, RZ]
IDE and Coding Tool ルネサス
2件

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-その他
ログインしてダウンロード ZIP 110 KB
1件

サンプルコード

サンプルコード

フィルター
分類 タイトル 日時 日時
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 2.30 MB
1件

関連ボード&キット

ボード&キット

Lab on the Cloud

Lab on the Cloud

型名状態在庫Sampleable
QCIOT-CCE4503POCZActive在庫切れAvailable